Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kunststof zeskantkop bouten en schroeven zijn de ideale bevestigingen voor het mechanisch vastzetten van materialen. Ze zijn licht en bestand tegen corrosie, olie, slijtage en de meeste chemicaliën. • Voldoen aan de normen ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 enkel als richtlijn.
Serie: SR1992
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Spoed/TPI | Kleur | Materiaal | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,9138 - € 0,9626 | 269 Op voorraad |
M16
|
2.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,0501 - € 0,0501 | 1600 Op voorraad |
M3
|
0.5 mm
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,1209 - € 0,1344 | 2390 Op voorraad |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.866 in
22.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,0674 - € 0,075 | 400 Op voorraad |
M5
|
0.8 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,4317 - € 0,4805 | Vraag de levertijd aan hier |
M12
|
1.75 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,0588 - € 0,0655 | 149 Op voorraad |
M4
|
0.7 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,1089 - € 0,1211 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
1.25 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,077 - € 0,0936 | 11740 Op voorraad |
M5
|
0.8 mm
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,1784 - € 0,1784 | 70 Op voorraad |
M8
|
1.25 mm
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,0584 - € 0,0649 | 68 Op voorraad |
M2
|
0.4 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,1374 - € 0,1525 | 473 Op voorraad |
M5 x 0.8
|
0.8 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,2074 - € 0,2303 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
1.5 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,1051 - € 0,1168 | 39594 Op voorraad |
M8
|
1.25 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,0897 - € 0,0996 | 10000 Op voorraad |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,1039 - € 0,1154 | 166 Op voorraad |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,1269 - € 0,1409 | 926 Op voorraad |
M8
|
1.25 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,392 - € 0,392 | 990 Op voorraad |
M12
|
1.75 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,4287 - € 0,4531 | 489 Op voorraad |
M12
|
1.75 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,2471 - € 0,2761 | 55 Op voorraad |
M8
|
1.25 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,4897 - € 0,4897 | 3325 Op voorraad |
M10
|
1.5 mm
|
Naturel
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan