Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kunststof zeskantkop bouten en schroeven zijn de ideale bevestigingen voor het mechanisch vastzetten van materialen. Ze zijn licht en bestand tegen corrosie, olie, slijtage en de meeste chemicaliën. • Voldoen aan de normen ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 enkel als richtlijn.
Serie: SR1992
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Spoed/TPI | Kleur | Materiaal | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1318 - € 0,183 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
0.7 mm
|
Naturel
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,0619 - € 0,0689 | 85 Op voorraad |
M4
|
0.7 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,0753 - € 0,0837 | 92 Op voorraad |
M5
|
0.8 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,0655 - € 0,0655 | 24500 Op voorraad |
M3
|
0.5 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,6285 - € 0,6285 | 1681 Op voorraad |
M8
|
1.25 mm
|
Naturel
|
PA
|
4.921 in
125.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,2852 - € 0,5202 | 246 Op voorraad |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,273 - € 0,392 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
0.8 mm
|
Transparant
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,8314 - € 1,2479 | 6 Op voorraad |
M8
|
1.3 mm
|
Transparant
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 5,7058 - € 7,0789 | 90 Op voorraad |
M5
|
0.8 mm
|
Bruin
|
PEEK
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 9,3214 - € 10,5724 | 60 Op voorraad |
M6
|
1.0 mm
|
Bruin
|
PEEK
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 15,5156 - € 20,1992 | 194 Op voorraad |
M8
|
1.3 mm
|
Bruin
|
PEEK
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 31,0312 - € 40,3675 | 123 Op voorraad |
M10
|
1.5 mm
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,0358 - € 0,0358 | 500 Op voorraad |
M4
|
0.7 mm
|
Naturel
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,0974 - € 0,0974 | 16190 Op voorraad |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,6041 - € 0,6041 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
1.5 mm
|
Naturel
|
PP
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,2868 - € 0,2868 | 2426 Op voorraad |
M4
|
0.7 mm
|
Naturel
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,5675 - € 0,5675 | 24 Op voorraad |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
PVDF
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 5,7363 - € 5,8431 | 68 Op voorraad |
M4
|
0.7 mm
|
Kastanjebruin
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 5,9346 - € 7,3687 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
0.7 mm
|
Kastanjebruin
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 5,9041 - € 8,3298 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
1.0 mm
|
Kastanjebruin
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan