Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kunststof zeskantkop bouten en schroeven zijn de ideale bevestigingen voor het mechanisch vastzetten van materialen. Ze zijn licht en bestand tegen corrosie, olie, slijtage en de meeste chemicaliën. • Voldoen aan de normen ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 enkel als richtlijn.
Serie: SR1992
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Spoed/TPI | Kleur | Materiaal | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,111 - € 0,2059 | 200 Op voorraad |
M3
|
|
Naturel
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,5492 - € 1,0236 | 567 Op voorraad |
M8
|
|
Naturel
|
PP
|
2.362 in
60.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,2334 - € 0,3005 | 500 Op voorraad |
M5
|
0.8 mm
|
Naturel
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,1815 - € 0,331 | 277 Op voorraad |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,2501 - € 0,4576 | 30398 Op voorraad |
M8
|
1.25 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,4576 - € 0,746 | 2900 Op voorraad |
M8
|
1.25 mm
|
Naturel
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,4927 - € 0,8039 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
1.5 mm
|
Zwart
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 1,1365 - € 2,8681 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
1.5 mm
|
Naturel
|
PA
|
2.756 in
70.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 1,5714 - € 3,4479 | Vraag de levertijd aan hier |
M12
|
1.75 mm
|
Naturel
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,1246 - € 0,1723 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
|
Naturel
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 2,1053 - € 3,9971 | Vraag de levertijd aan hier |
M16
|
2.0 mm
|
Naturel
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 1,3211 - € 2,9139 | 300 Op voorraad |
M12
|
1.75 mm
|
Naturel
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 1,0298 - € 2,624 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
1.5 mm
|
Zwart
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,1194 - € 0,1662 | 798 Op voorraad |
M3
|
|
Naturel
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,1217 - € 0,1693 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
0.5 mm
|
Zwart
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,1217 - € 0,1693 | 986 Op voorraad |
M3
|
0.5 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,1081 - € 0,1708 | 500 Op voorraad |
M3
|
|
Naturel
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,1217 - € 0,1693 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
0.5 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 1,5714 - € 2,4562 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
|
Naturel
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,111 - € 0,2059 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
|
Naturel
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Zeskantaandrijving