Menu Search

Buisvergrendelingen

Op voorraad

Buisvergrendelingen worden gebruikt om twee telescopische buizen op hun plaats te houden.

Eenvoudige installatie: boor een gat van 1/4 inch door uw buis. Dit laat toe de buisvergrendeling gemakkelijk vast te klikken.

De vergrendeling heeft een metalen pin voor extra sterkte. Deze buisvergrendelingen kunnen ook worden hergebruikt wat ze bijzonder goedkoop maakt.

  • Materiaal: polypropyleen (PP)
  • Kleur: Grijs

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
2 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Materiaal Penlengte Bestellen
41498 Op voorraad
PP
25.0 mm
8300 Op voorraad
PP
28.0 mm
Buisvergrendeling 6.0 mm 25.0 mm Grijs

10280294


Voorraadniveaus
41498 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Grijs
  • Massief materiaal
    Polypropyleen
  • Pendiameter
    6.0 mm
  • Penlengte
    25.0 mm
  • Minimale compatibele buismaat
    19.1 mm
Buisvergrendeling 6.0 mm 28.0 mm Grijs

10280300


Voorraadniveaus
8300 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Grijs
  • Massief materiaal
    Polypropyleen
  • Pendiameter
    6.0 mm
  • Penlengte
    28.0 mm
  • Minimale compatibele buismaat
    22.2 mm