Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Polypropyleen Geribbelde klinknagels Kunststof klinknagels

 (1 productgroep)


Druknagels - Geribbeld

Geribbelde druknagels kunnen in gaten met en zonder schroefdraad worden gestoken om een sterke en betrouwbare verbinding te vormen. Ze zijn een populaire keuze bij het kiezen van een kunststof snelbevestiging.

Het anker van de klinknagels heeft een ontwerp met ribben dat een snelle en eenvoudige installatie garandeert. Wanneer ze met een eenvoudige druk in een paneelgat worden gestoken, buigen de ribben door en veren ze terug op hun plaats. Dit verankert de klinknagel waardoor het paneel stevig op zijn plaats wordt gehouden.

Deze klinknageloptie is nuttig voor de bevestiging van ventilatoren, maar ook voor het vastzetten van zitkussens en andere stoffen voorwerpen. Geschikt voor diverse materialen, waaronder: hout, schuim, rubber, metalen en kunststoffen. Deze klinknagels zijn ideaal voor gaten met en zonder schroefdraad, voor boorgaten of voor ponsgaten. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende maten en uitvoeringen, voor uiteenlopende gatdiameters en paneeldiktes.

  • Materiaal: Nylon 6, nylon 6/6 en polypropyleen (PP)
  • Kleuren: transparant, zwart en naturel
  • UL94 V0 en UL94V2 vlambeveiligingsopties
  • Bestand tegen corrosie, olie, slijtage en de meeste chemicaliën.
  • Niet-verwijderbaar


Serie: SR2324