Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(6 productgroepen)
Moeren met afdichting zijn een type bevestigingsmiddel met een geïntegreerde afdichtingsfunctie, die de functionaliteit van een moer en een afdichtingscomponent in één enkele eenheid combineren. Deze moeren bieden betrouwbare bescherming terwijl ze het assemblageproces vereenvoudigen en extra afdichtingscomponenten overbodig maken. Ze voorkomen dat water, stof of andere verontreinigingen binnendringen en zorgen voor een afdichting in twee richtingen.
Dit assortiment bolkopmoeren met integrale afdichting bevat een O-ring die tussen de moer en de bijbehorende component wordt samengeperst en aangedrukt.
Ze zijn geschikt voor temperaturen van -100C tot +260C en zijn herbruikbaar. Moeren met integrale afdichting worden gebruikt in toepassingen zoals kasten of in sectoren zoals de automotive-, machine- en elektrische industrie.
Afdichtingsbouten zijn een type bevestigingsmiddel dat is ontworpen met een o-ring om veilige bescherming in twee richtingen te bieden tegen verontreinigingen zoals gassen en vloeistoffen in verschillende toepassingen, waardoor het risico op schade aan gevoelige apparatuur wordt geminimaliseerd. Ze voorkomen het binnendringen van water, stof of andere verontreinigingen en zorgen voor een veilige, betrouwbare verbinding.
Deze serie afdichtingsbouten met een zeskantkop bevat een o-ring die wordt samengeperst in een precisiegroef die onder de kop van de bout wordt gefreesd en in het contravlak wordt geperst om de afdichting te voltooien. Ze zijn gemaakt van roestvrij staal, dat goed bestand is tegen corrosie en licht magnetisch is.
Bouten met afdichting worden gebruikt in gaten met en zonder schroefdraad in toepassingen zoals pijpen, kleppen of pompen. Bouten met afdichting worden gebruikt in gaten met en zonder schroefdraad in toepassingen zoals kasten of in de automotive- en elektrische industrie. Let op: Onze bouten met afdichting zijn bedoeld voor gebruik in toepassingen waar afdichtende eigenschappen vereist zijn. Ze kunnen worden verward met standaard bevestigingen die geen afdichtende eigenschappen hebben. Ook biedt gebruik met een O-ring niet dezelfde afdichting als afdichtschroeven en kan de ring beschadigd raken.
Dopmoeren zijn ideaal voor het afdekken en beschermen van bouten of schroeven die uitsteken
Sluitmoeren voorkomen losraken door hun uitmuntende trillingsdempende eigenschappen
Standaard zeskantmoeren zijn een van de meest voorkomende moeren en worden gebruikt met ankers, bouten, schroeven, stangen, draadeinden en op elk ander bevestigingsmiddel met schroefdraad.
Moeren met afdichting zijn een type bevestigingsmiddel met een geïntegreerde afdichtingsfunctie, die de functionaliteit van een moer en een afdichtingscomponent in één enkele eenheid combineren. Deze moeren bieden betrouwbare bescherming terwijl ze het assemblageproces vereenvoudigen en extra afdichtingscomponenten overbodig maken. Ze voorkomen dat water, stof of andere verontreinigingen binnendringen en zorgen voor een afdichting in twee richtingen.
Dit assortiment zeskantmoeren met integrale afdichting bevat een O-ring die tussen de moer en de bijbehorende component wordt samengeperst en aangedrukt.
Ze zijn geschikt voor temperaturen van -100C tot +260C en zijn herbruikbaar. Moeren met integrale afdichting worden gebruikt in toepassingen zoals kasten of in sectoren zoals de automotive-, machine- en elektrische industrie.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan