Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Rechthoekig Polyethyleen

 (3 productgroepen)


Lichtgewicht rechthoekige inzetstukken

Lightweight Rectangular Tube Inserts are designed for lightweight, rectangular tube and pipe applications. The ribbed design ensures easy insertion and a secure fit. Protects surfaces and prevents dirt and contaminants from entering the tube or pipe.

Rechthoekige insteekdoppen en glijvoeten zijn bij uitstek geschikt voor toepassingen met lichtgewicht rechthoekige buizen en pijpen.

  • Zorgt voor een net afgewerkt uiterlijk.
  • Biedt oppervlaktebescherming en voorkomt het binnendringen van vuil en andere verontreinigingen.
Materiaal: PE Kleur: Zwart Serie: SR1552

Rechthoekige inzetstukken

Rechthoekige insteekdoppen en glijvoeten zijn bij uitstek geschikt voor de meest populaire maten en diktes van rechthoekige buizen. Geplaatst in een buisuiteinde, bieden ze een schoon en opgeruimd uiterlijk aan de voltooide toepassing.

Met een geribbeld ontwerp voor eenvoudig aanbrengen en een goede pasvorm. Deze insteekdoppen bieden oppervlaktebescherming en voorkomen het binnendringen van vuil en andere verontreinigingen in het binnenste gedeelte van de pijp of buis.

Typisch gebruikt in meubels en industriële apparatuurtoepassingen. De veelzijdigheid van materialen, afwerkingen en kleuren biedt keuzes om de esthetische uitstraling te maximaliseren en een hoogwaardige pasvorm voor uw toepassing te garanderen. Ons uitgebreid assortiment is beschikbaar in verschillende maat- en kleuropties.

  • Geschikt voor de meest populaire maten en diktes van rechthoekige buizen en pijpen.
  • Zorgt voor een net afgewerkt uiterlijk.
  • Biedt oppervlaktebescherming en voorkomt het binnendringen van vuil en andere verontreinigingen.
Materiaal: ABS, LDPE, PE Kleur: Zwart, Wit, Grijs, Zilver, Bruin, Blauw, Groen, Rood, Geel Serie: SRANR, SR1550

Verchroomde rechthoekige insteekdoppen

Rectangular Inserts are applied to a variety of tubular applications and provide a neat and tidy appearance. These inserts have the added advantage of being chrome-capped, which gives then an attractive, high-gloss aesthetic that is ideal for finished products.

Suitable applications include chair and table legs, cabinets, shelving and others. The range includes ribbed options that are easy to insert and provide a positive fit. These options are suited to a wall section of 1.0 to 2.0 mm in thickness.

  • Rechthoekige inzetstukken worden bij meerdere buistoepassingen ingezet.
  • Zorgt voor een net afgewerkt uiterlijk.
Materiaal: ABS, PE Kleur: Zilver, Zwart Serie: SR5721, SR1553