Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

PEEK Kabelbindertangen Sluitringen

 (2 productgroepen)


Sluitringen - Kunststof

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Wordt gebruikt om bevestigingen te isoleren tegen elektriciteit en vocht.
  • Bestand tegen corrosie, schuren en de meeste chemicaliën.
  • Zorgt voor een veilige en stabiele verbinding en vermindert risico's.
Materiaal: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Kleur: Naturel, Zwart, Bruin Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerie:

Sluitringen - PEEK

Sluitringen, gemaakt van PEEK materiaal, bezitten een hoge mechanische sterkte, uitstekende chemische weerstand en thermische stabiliteit.

Zorgt voor een stevig en egaal oppervlak, voor spreiding van de stress, wat helpt om montageschade te verminderen en de levensduur van de componenten te verlengen. Ideaal voor gebruik in omgevingen met hoge mechanische belastingen of herhaalde bewegingen.

De afdichtingen behouden hun structurele integriteit en prestaties bij temperaturen tot 260 C, waardoor ze ideaal zijn voor gebruik in de medische, elektronica- en auto-industrie. Materiaal: PEEK Kleur: Beige Serie: SR1929