Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Veervergrendelpennen Vergrendelpennen

 (9 productgroepen)


Veerplunjers - Kogeluiteinde - Zeskant

Veervergrendelpennen met een kogel en een zeskantige bus, wordt gebruikt om lift-off te lokaliseren, er druk op uit te oefenen en lift-off. Ze bestaan uit drie componenten: een schroefdraadlichaam, een rvs kogel en een veermechanisme. De veer zorgt voor snelle lokalisatie en indexering.

Dankzij het zeshoekige ontwerp is de dop eenvoudig te installeren en af te stellen met behulp van standaard zeskantsleutels. Zo bent u verzekerd van een veilige pasvorm en een efficiënte bediening, afgestemd op uw individuele behoeften. De roestvrijstalen bal is geselecteerd vanwege zijn uitstekende corrosiebestendigheid, waardoor de plunjers lang meegaan en betrouwbaar zijn, zelfs in zware omstandigheden. Het gladde oppervlak van de rvs kogel zorgt voor een wrijvingsarm contact, waardoor slijtage wordt verminderd en de levensduur van zowel de plunjer als de bijbehorende componenten wordt verlengd.

Dankzij de schroefdraadbehuizing is de integratie in bestaande systemen of structuren eenvoudig. De opties voor 'normale' veerkracht en 'verhoogde' veerkracht kunnen worden afgestemd op de toepassing.

  • Bestand tegen temperaturen tot 250 C.
  • Vanwege hun duurzaamheid en veelzijdigheid worden deze veervergrendelpennen veel gebruikt in toepassingen waarbij frequent in- en uitschakelen vereist is.
  • Veelvoorkomende toepassingen zijn onder meer snelkoppelingsmechanismen, montage-inrichtingen, machine- en inrichtingsontwerp, elektronica en vergrendelingssystemen.
Materiaal: Gezwart staal, RVS 303 Serie: SR31500

Veervergrendelpen - Kogeluiteinde - Glad

Deze veervergrendelpennen met kogeluiteinde en een gladde romp worden gebruikt voor lokalisatie, druk aanbrengen of hijsen. Het bestaat uit drie delen: een gladde romp, een kogeluiteinde en een veermechanisme. Ze lijken op veervergrendelpennen met een penuiteinde, maar het kogeluiteinde grijpt zachter en beperkt slijtage op zowel het werkstuk als de vergrendelpen

Het kogeluiteinde biedt een contactpunt voor een nauwkeurige bevestiging en positionering binnen de toepassing. De kraag op de veervergrendelpen dient als een vasthoudfunctie om de vergrendelpen stevig op zijn plaats te houden wanneer aangebracht.

De gladde romp zorgt voor een eenvoudige installatie en wordt op zijn plaats gehouden met behulp van een perspassing, en voor een snelle verwijdering. Het is bestand tegen temperaturen tot 250 C en wordt vaak gebruikt in machine- en inrichtingsontwerp, medische sector, elektronica, automobielsector en verlichtingsapparatuur.

  • Gebruikt voor lokalisatie, druk aanbrengen en hijsen.
  • Lijken op veervergrendelpennen met een penuiteinde, maar het kogeluiteinde grijpt zachter en beperkt slijtage op zowel het werkstuk als de vergrendelpen
  • Het is bestand tegen temperaturen tot 250C.
Materiaal: Messing, RVS, Body & Ball Thermoplast, Body Thermo, Ball S/S, Brass; Stainless Steel Serie: SR32300, SR32280, SR32284

Veervergrendelpen - Penuiteinde - Glad

Deze veervergrendelpennen met penuiteinde en een gladde romp worden gebruikt voor lokalisatie, druk aanbrengen en hijsen. Ze bestaan uit drie componenten: een gladde romp, een vergrendelpen en een veermechanisme. De veer op de vergrendelpen biedt de nodige kracht om de vergrendelpen in de uit- of ingetrokken positie te houden.

De pen van de vergrendelpen heeft een afgeronde tip voor een precieze bevestiging en uitlijning binnen de toepassing.

De gladde romp zorgt voor eenvoudige installatie en wordt op zijn plaats gehouden met behulp van een perspassing, terwijl het penuiteinde zorgt voor een nauwkeurige bevestiging en uitlijning. Als de pen is gemaakt van thermosplast, is het bestand tegen temperaturen tussen -30C en +50C; Echter, als uw pen is gemaakt van rvs, is het bestand tegen temperaturen tot 250C. Deze veervergendelpennen worden vaak gebruikt in verschillende industrieën, waaronder de medische sector, optiek, orthopedie, machine- en inrichtingsontwerp, verlichtingsapparatuur en elektronische componenten omwille van hun duurzaamheid en veelzijdigheid.

  • Het biedt de nodige kracht om de vergrendelpen in de uit- of ingetrokken positie te houden.
  • De pen van de vergrendelpen heeft een afgeronde tip voor een precieze bevestiging en uitlijning binnen de toepassing.
  • Het is bestand tegen temperaturen tussen -30C en +50C; Echter, als uw pen is gemaakt van rvs, is het bestand tegen temperaturen tot 250C.
Materiaal: RVS Serie: SR32282

Veervergrendelpennen - Expansiefitting

Deze veervergrendelpennen met expansiefitting worden gebruikt om te positioneren, druk aan te brengen en te hijsen. Zijn uniek rompontwerp buigt om uit te trekken, in te trekken en zich aan te passen aan de boringstoleranties zo breed als + 02 mm d4.

Het materiaal biedt uitstekende sterkte in verschillende omstandigheden en temperaturen, en corrosiebestendigheid, controle en stabiliteit. Het is snel en eenvoudig bij productie en montage, en het verwijdert de vereiste voor dure machines met een hoge nauwkeurigheid en het voorbereiden van de onderdelen.

Het wordt aanbevolen om het te gebruiken als een enkele, eenmalige installatie voor optimale resultaten gezien herhaaldelijke handelingen van installatie en verwijdering zijn vermogen om in gaten met bredere toleranties uit te breiden doet afnemen door vermoeidheid van de kunststof. Het is bestand tegen temperaturen tussen -30C en +50C. Ideaal voor toepassingen in kunststof gevormde componenten voor machine- en inrichtingsontwerp, elektronica, medische en verlichtingsapparatuur.

  • Gebruikt voor positionering, druk aanbrengen en hijsen.
  • Zijn uniek rompontwerp buigt om uit te trekken, in te trekken en zich aan te passen aan de boringstoleranties zo breed als + 02 mm d4.
  • Het is bestand tegen temperaturen tussen -30C en +50C.
Materiaal: Thermoplast Kleur: Zwart Serie: SR32302

Veervergrendelpennen - Keramische kogel - Met gleuf

Deze veervergrendelpen met keramische kogel en gleuf worden gebruikt voor lokalisatie, druk aanbrengen en hijsen. Ze bestaan uit drie componenten: een romp met schroefdraad, een keramische kogel en een veermechanisme. De veer op de vergrendelpen biedt de nodige kracht om de vergrendelpen in de uit- of ingetrokken positie te houden.

Het gleufontwerp zorgt voor eenvoudige aanpassing en exacte positionering, om de uit- of intrekking van de vergrendelpen fijn af te stellen afhankelijk van de individuele behoeften. De keramische kogel heeft een hoge hardheid, is slijtage- en corrosiebestendig, en beperkt het risico op het vreten of beschadigen van de contactoppervlakken.

Het is eenvoudig te installeren en gebruiken en is ontworpen om hoge spanning en druk te verwerken. De romp met schroefdraad maakt het makkelijk om het in bestaande systemen of gebouwen te integreren. Is bestand tegen temperaturen tot 250C. Deze veervergendelpennen worden vaak gebruikt in verschillende industrieën, waaronder de medische sector, optiek, orthopedie, machine- en inrichtingsontwerp, verlichtingsapparatuur en elektronische componenten omwille van hun duurzaamheid en veelzijdigheid.

  • Het gleufontwerp zorgt voor eenvoudige aanpassing en exacte positionering, om de uit- of intrekking van de vergrendelpen fijn af te stellen.
  • De keramische kogel heeft een hoge hardheid, is slijtage- en corrosiebestendig, en beperkt het risico op het vreten of beschadigen van de contactoppervlakken.
  • Het is bestand tegen temperaturen tot 250C.
Materiaal: RVS Serie: SR32102

Veervergrendelpennen - Kogel - Met gleuf

Deze veervergrendelpen met een kogel en gleuf worden gebruikt voor lokalisatie, druk aanbrengen en hijsen. Ze bestaan uit drie componenten: een romp met schroefdraad, een rvs kogel en een veermechanisme. De veer op de vergrendelpen biedt de nodige kracht om de vergrendelpen in de uit- of ingetrokken positie te houden.

Het gleufontwerp zorgt voor eenvoudige aanpassing en exacte positionering, om de uit- of intrekking van de vergrendelpen fijn af te stellen afhankelijk van de individuele behoeften. De rvs kogel werd geselecteerd voor zijn uitstekende corrosiebestendigheid en zorgt voor een lange levensduur en betrouwbaarheid van de vergrendelpen, zelfs in zware omstandigheden. De rvs kogel zorgt tevens voor een probleemloze werking en elimineert wrijving en slijtage.

Het is eenvoudig te installeren en gebruiken en is ontworpen om hoge spanning en druk te verwerken. De romp met schroefdraad maakt het makkelijk om het in bestaande systemen of gebouwen te integreren. Is bestand tegen temperaturen tot 250C. Deze veervergendelpennen worden vaak gebruikt in verschillende industrieën, waaronder de medische sector, optiek, orthopedie, machine- en inrichtingsontwerp, verlichtingsapparatuur en elektronische componenten omwille van hun duurzaamheid en veelzijdigheid.

  • Het gleufontwerp zorgt voor eenvoudige aanpassing en exacte positionering, om de uit- of intrekking van de vergrendelpen fijn af te stellen afhankelijk van de individuele behoeften.
  • De rvs kogel zorgt voor een probleemloze werking en elimineert wrijving en slijtage.
  • Het is bestand tegen temperaturen tot 250C.
Materiaal: RVS 303, Gezwart staal Serie: SR32100

Veervergrendelpennen - Pen - Binnenzeskant

Deze veervergrendelpennen met penuiteinde en een binnenzeskant worden gebruikt voor lokalisatie, druk aanbrengen en hijsen. Ze bestaan uit drie componenten: een romp met schroefdraad, een penuiteinde en een veermechanisme, samen met een binnenzeskant. De veer op de vergrendelpen biedt de nodige kracht om de vergrendelpen in de uit- of ingetrokken positie te houden.

Het ontwerp met gleuf voor een eenvoudige aanpassing en precieze uitlijning om het uit- of intrekken van de vergrendelpen fijn af te stellen om aan de individuele behoeften te voldoen. De vergrendelpen kan se snel worden uit- of ingetrokken met behulp van handkracht via drukbevestiging voor een snelle aanpassing of wijziging in positie.

De binnenzeskant maakt het eenvoudig om de veervergendelpen vast te draaien met een inbussleutel. De romp met schroefdraad maakt het makkelijk om het in bestaande systemen of gebouwen te integreren. Als de pen is gemaakt van thermosplast, is het bestand tegen temperaturen tussen -30C en +50C; Echter, als uw pen is gemaakt van rvs, is het bestand tegen temperaturen tot 250C. Deze veervergendelpennen worden vaak gebruikt in verschillende industrieën, waaronder de medische sector, optiek, orthopedie, machine- en inrichtingsontwerp, verlichtingsapparatuur en elektronische componenten omwille van hun duurzaamheid en veelzijdigheid.

  • Het bestaat uit drie componenten: een romp met schroefdraad, een penuiteinde en een veermechanisme, samen met een binnenzeskant.
  • Het is bestand tegen temperaturen tussen -30C en +50C; Echter, als uw pen is gemaakt van rvs, is het bestand tegen temperaturen tot 250C.
  • Ontwerp met gleuf voor een eenvoudige aanpassing en precieze uitlijning om het uit- of intrekken van de vergrendelpen fijn af te stellen.
Materiaal: 303 Stainless, Thermo Pin, RVS 303, Zwart staal Serie: SR32200

Veervergrendelpennen - Pen - Met gleuf

Deze veervergrendelpennen met pen en gleuf worden gebruikt om te positioneren, te indexeren, druk aan te brengen, te hijsen en te vergrendelen. Ze zijn opgebouwd uit drie delen: een romp met schroefdraad, een vergrendelpen en een veermechanisme. De veer biedt kracht om de vergrendelpen in de uit- of ingetrokken positie te houden.

Vaak gebruikt voor precisie-uitlijning en veilig plaatsen van componenten. Het uit- of intrekken van de vergrendelpen kan een component vast- of losmaken voor een nauwkeurige uitlijning en om ongewenste beweging te voorkomen. Wanneer de vergrendelpen is uitgetrokken, wordt deze op zijn plaats vastgezet om ongewenst bewegen of loskomen van het component te vermijden.

Het is eenvoudig te installeren en gebruiken en is ontworpen om hoge spanning en druk te verwerken. De romp met schroefdraad maakt het makkelijk om het in bestaande systemen of gebouwen te integreren. De vergrendelpen kan eenvoudig worden uit- of ingetrokken met behulp van handkracht via drukbevestiging voor een snelle aanpassing of wijziging in positie. Het is bestand tegen temperaturen tot 250 C en wordt vaak gebruikt in industriële sectoren, zoals machine- en inrichtingsontwerp, elektronica, medische en verlichtingsapparatuur.

  • Het uit- of intrekken van de vergrendelpen kan een component vast- of losmaken voor een nauwkeurige uitlijning en om ongewenste beweging te voorkomen.
  • Het is eenvoudig te installeren en gebruiken en is ontworpen om hoge spanning en druk te verwerken.
  • Het is bestand tegen temperaturen tot 250C.
Materiaal: RVS, Zwart staal Serie: SR32150

Veervergrendelpennen - Trekring/handmatig inklapbaar

Vergrendelpen met veer en trekring die ook met de hand kan worden teruggetrokken. Het ontwerp bevat een vernikkelde behuizing en een rvs pin.

De vergrendelpen kan met de trekring handig omhoog worden getild. Deze vergrendelpennen zijn ideaal voor lokaliseren, positioneren en vastzetten. Veel voorkomende toepassingen omvatten fitnessapparatuur, zoals toestellen met gewichten.

Schroefdraadmaten omvatten M6, M8, M10 en M12.

  • Materiaal behuizing: vernikkeld staal
  • Materiaal pin: rvs


Serie: SR5407