Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

Na klucz

 (24 Produkty)


Miniaturowe zamki dzwigniowe

Miniaturowe zamki ćwierćobrotowe są oferowane z różnymi wkładkami kształtowymi, zakresami i typami chwytania, dzięki czemu pasują do różnorodnych zastosowań. Typ 1 jest wyposażony w sprężynę i wykonany z wytrzymałego ciśnieniowego odlewu cynkowego

Grupa SR: SR5528

Miniaturowe zamki ćwierćobrotowe – otwór montażowy 45

Miniaturowe zamki ćwierćobrotowe z obudową 45 zostały specjalnie zaprojektowane ze sprężyną wewnętrzną zapewniającą skręt 1 mm.

Krzywka jest ustawiona pod kątem 45 stopni względem obudowy. Oferujemy zamki z innymi zakresami chwytania i z różnymi wkładkami kształtowymi, np. kwadratową 6 mm, trójkątną 7 mm i z nacięciami.

  • Materiał: odlew cynkowy
  • Opcje wykończenia: lakierowane proszkowo na czarno i chromowane

Regulowane uchwyty T z dociskiem

Regulowane uchwyty T z dociskiem są przeznaczone do szafek wymagających lepszego uszczelnienia w miejscach narażonych na drgania. Są dostępne w wersjach z ryglowaniem lub bez.

Zamek mini ćwierćobrotowy – łatwy montaż

Ta linia miniaturowych zamków zapadkowych nie jest wyposażona w sprężyny; otwiera się je takim samym kluczem. Typ mocowany nakrętką pasuje do otworów 16,2 x 14,2, typ mocowany na zacisk pasuje do otworów 17,2 x 14,2.

Zamek ćwierćobrotowy

Ten zamek ćwierćobrotowy jest odporny na drgania; pasuje do drzwi prawych i lewych. Otwarcie zamka jest możliwe tylko po wciśnięciu i obróceniu wkładki kluczem. Ta linia zatrzasków ćwierćobrotowych jest oferowana w różnych wariantach wykończenia i z różnymi wkładkami, dzięki czemu można dobrać zatrzaski do wielu zastosowań. Potrzebne wycięcie: 16,5 x 19,0 mm.

Grupa SR: SR5007

Zamki dociskowe — pokrętło motylkowe

Zamki dociskowe z pokrętłem motylkowym są przeznaczone do szaf wymagających lepszego uszczelnienia z powodu narażenia na drgania. Zatrzaski zapewniają docisk 6 mm, co pozwala na zwiększenie izolacji akustycznej. Wymagane są standardowe języki bez stopera. Dostępne w dwóch wersjach pasujących do różnych otworów montażowych.

Zamki dociskowe — regulowane/z pokrętłem motylkowym

Zamki dociskowe nastawne z pokrętłem motylkowym są przeznaczone do szafek wymagających lepszego uszczelnienia w miejscach narażonych na drgania. Oferujemy różnorodne wykończenia oraz wersje ryglowane i nieryglowane.

Zamki dźwigniowe

Zamki dźwigniowe zaprojektowano z myślą o zabezpieczeniu paneli i drzwi obrotową krzywką (zapadką), która blokuje się od wewnątrz na ramie lub ustalaczu.

Zamki te można szybko i łatwo zamontować bez użycia narzędzi. Można je montować na drzwiach o standardowej grubości. Idealnie sprawdzają się jako zabezpieczenie lekkich drzwi.

Dostępne są różne rodzaje blokady: na klucz główny, na taki sam klucz oraz na różne klucze.

  • Materiały: odlew ciśnieniowy stopu cynkowego , stal nierdzewna
  • Opcje wykończenia: lakierowane proszkowo, chromowane i stal nierdzewna
  • Kolory: czarny i naturalny (srebrny)

Zamki dźwigniowe — z uchwytem obrotowym typu T

Zamek HVAC to zewnętrzny system zamykania zapewniający bezpieczeństwo w przypadku drzwi pod ciśnieniem. Zamki lewe i prawe są dostępne z uchwytem T i uchwytem L. Klienci kupujący ten produkt mogą być również zainteresowani naszą ofertą taśmy uszczelniające i uszczelki.

Zamki krzywkowe do szafek zamykanych na klucz

Ta linia zamków dźwigniowych nadaje się do elementów ekspozycyjnych, szaf zabezpieczających i szafek magazynowych.Dostępne są warianty z takim samym kluczem lub różnymi kluczami oraz różne zakresy chwytania, co umożliwia wybranie odpowiedniego produktu do wielu zastosowań.

Grupa SR: SR1887

Zamki krzywkowe z miniaturowym pokrętłem motylkowym

Miniaturowe zamki motylkowe nadają się idealnie do lżejszych zastosowań z ograniczoną przestrzenią. Są dostępne w wersjach z odlewu cynkowego chromowanego lub lakierowanego proszkowo na czarno oraz z różnymi zakresami chwytania.

Grupa SR: SR5529

Zamki krzywkowe z uchwytem obrotowym typu T

Zamki krzywkowe z uchwytem obrotowym typu T są stosowane z panelami elektrycznymi i obudowami maszyn. Mogą być chromowane lub lakierowane na czarno. Do każdego zamka są dołączane 2 klucze indywidualne lub 2 klucze uniwersalne.

Grupa SR: SR5518

Zamki krzywkowe z uchwytem obrotowym – regulowane

Zamki krzywkowe z uchwytem obrotowym – regulowane, są stosowane z panelami elektrycznymi i obudowami maszyn. Mogą być chromowane lub lakierowane na czarno. Do każdego zamka są dołączane 2 klucze indywidualne lub 2 klucze uniwersalne.

Zamki meblowe — drzwi szklane przesuwne

Ta linia zamków idealnie nadaje się do szklanych drzwi przesuwnych.Dostępne są warianty na taki sam klucz lub na różne klucze oraz różne metody mocowania.

Grupa SR: SR5543

Zamki meblowe — wysuw w pionie

Ta linia zamków idealnie nadaje się do drewnianych szuflad meblowych i szafek. Stylowe wykonanie i wykończenie zapewniają gotowym produktom estetyczny wygląd. Dostępne są warianty na taki sam klucz lub na różne klucze, a zatem różne poziomy bezpieczeństwa.

Zamki ryglowe dociskowe- uchwyt T

Uchwyty T z dociskiem są przeznaczone do szaf wymagających lepszego uszczelnienia z powodu narażenia na drgania. Zatrzaski zapewniają docisk 6 mm, co zwiększa izolację akustyczną.Wymagane są standardowe zapadki bez odbojników. Dla tej linii dostępne są 2 różne wycięcia.

Zamki wciskane z nakrętką mocującą

Zamki z tej linii mocuje się nakrętką.Zamki dociskowe do stosowania w drzwiach suwanych, szafkach wystawowych, kratach zabezpieczających i okiennicach przeciwwłamaniowych. Mechanizm bębenkowy oferuje wygodny mechanizm typu „wciśnij, aby zamknąć, przekręć klucz, aby otworzyć”. Różne poziomy zabezpieczenia dzięki wariantom z takim samym kluczem i rożnymi kluczami.

Zamki wpuszczane z dźwignią dociskową

Zamki z dźwignią spustową są dostępne z regulowanym zakresem chwytania 0–24 mm lub 24–26 mm. Mogą być wyposażone we wkładkę na ten sam klucz (5333), różne klucze lub w wersji bez wkładki. Do każdego zamka dołączone są 2 klucze. Nadają się do stosowania z panelami o grubości nieprzekraczającej 2 mm i charakteryzują się estetyczną, płaską konstrukcją spustu.

Grupa SR: SR5090

Zamki ćwierćobrotowe do drzwi izolowanych lub z izolacją akustyczną

Zamki nadają się do stosowania na grubych panelach, takich jak panele izolowane i grube drzwi. Są wyposażone w końcówkę dwubrodową 5 mm i gumową uszczelkę.

  • Zapewniają szczelność klasy IP65
  • Materiał: odlew cynkowy
  • Wykończenie: chromowane


Grupa SR: SR5526

Zamki ćwierćobrotowe z pokrętłem motylkowym na klucz

Zatrzaski ćwierćobrotowe z gałkami skrzydełkowymi są przeznaczone do zabezpieczania drzwi, szafek, obudów i innych punktów dostępu. Ich obsługa polega na przekręceniu pokrętła o 90 stopni, co powoduje zatrzaśnięcie lub rozłączenie zatrzasku, dzięki czemu idealnie nadają się do zastosowań wymagających częstego otwierania i zamykania. Każdy zamek posiada zewnętrzną uszczelkę, nakrętkę montażową i dwa klucze standardowe Euro(5333).

Są łatwe i szybkie w montażu, zapewniają dodatkowe zabezpieczenie i zapobiegają nieautoryzowanemu dostępowi, jednocześnie umożliwiając łatwy dostęp po odblokowaniu. Produkty są wykonane z różnych materiałów, mają różne wykończenia i zakresy uchwytów. Są wykorzystywane w wielu zastosowaniach, takich jak szafy elektryczne, szafki meblowe i osłony sprzętu.

  • Materiał: stop cynkowy, PA, odlew ze stopu cynkowego
  • Kolor: czarny, naturalny


Grupa SR: SR5541

Zamki ćwierćobrotowe — bezpieczne

Bezpieczny zamek ćwierćobrotowy charakteryzuje się stopniem ochrony IP65; pasuje do drzwi prawych i lewych. Kiedy zamek jest otwarty, klucz służy za uchwyt. Do zamka pasuje specjalny klucz, który należy zamówić razem z nim. Do wyboru klucz chromowany (16711E) lub malowany na czarno (16712E).

Zamki ćwierćobrotowe — łatwe w montażu

Łatwy w montażu zamek ćwierćobrotowy mocuje się w otworze 20,2 x 22,2 mm i zabezpiecza zaciskiem. Do drzwi lewych i prawych. Wewnętrzna sprężyna zapewnia docisk 1,5 mm. Produkt można stosować z panelem o grubości od 0,8 do 2,0 mm.

Zapadka dociskowa typu unieś i obróć

Zamek dociskowy podnieś i obróć idealnie nadaje się do szaf wymagających lepszego uszczelnienia w środowisku, w którym występują drgania. Zamki zapewniają docisk 5 mm, co zwiększa izolację akustyczną. Wycięcie na zamek: 16,5 x 13,7 mm.

Grupa SR: SR6483

Zapadki ćwierćobrotowe – uchwyt typu L

Zamki krzywkowe z uchwytem obrotowym typu L są stosowane z panelami elektrycznymi i pokrowcami na maszyny. Mogą być chromowane lub lakierowane na czarno. Do każdego zamka są dołączane 2 klucze indywidualne lub 2 klucze uniwersalne.