Disky chrániča príruby sa jednoducho nasadzujú. Disk má štyri vopred vyrazené otvory, cez ktoré sa môžu jednoducho prevliecť viazacie a sťahovacie pásky pre bezpečné uchytenie. V prípade potreby sa môžu použiť aj ďalšie upevňovacie prvky ako upínacia zátka, kolíky a podložky.
Tieto ochranné disky poskytujú cenovo výhodnú ochranu tesniaceho povrchu celého čela príruby. Majú špeciálnu konštrukciu s viacerými otvormi, ktoré zodpovedajú priemeru otvoru pre skrutky príruby a rozstupovej kružnici skrutky.
Široký sortiment zahŕňa množstvo rozmerov a rôznych hodnôt menovitého tlaku. Zahŕňa varianty, ktoré sú vhodné pre príruby DIN podľa DN 10 až DN 600 – tlakové triedy PN 6, 10, 16, 15 a 40 a príruby ANSI 1/2 až 32 palcov – tlakové triedy 150, 300, 600 a 900 libier (lb).
Materiál: PP Farba: Čierna Skupina SR: SR1172
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | b1 | Dimensiunea nominală a conductei | Trieda menovitého tlaku | OD | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,2867 € - 14,845 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
0.866 in
 
22.0 mm
 | 
DN 300
 | 
10
 | 
17.52 in
 
445.0 mm
 | ||
| 7,9509 € - 18,6982 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
0.866 in
 
22.0 mm
 | 
DN 350
 | 
10
 | 
19.882 in
 
505.0 mm
 | ||
| 12,5877 € - 29,69 € | 10 Na sklade | 
1.299 in
 
33.0 mm
 | 
DN 500
 | 
16
 | 
28.15 in
 
715.0 mm
 | ||
| 8,8611 € - 8,8611 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | 
DN 400
 | 
16
 | 
22.835 in
 
580.0 mm
 | ||
| 8,2068 € - 8,2068 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
1.024 in
 
26.0 mm
 | 
DN 400
 | 
10
 | 
22.244 in
 
565.0 mm
 | ||
| 18,0211 € - 42,4442 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
1.417 in
 
36.0 mm
 | 
DN 600
 | 
25
 | 
33.268 in
 
845.0 mm
 | ||
| 7,5668 € - 17,8618 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
1.299 in
 
33.0 mm
 | 
DN 250
 | 
40
 | 
17.717 in
 
450.0 mm
 | ||
| 13,8903 € - 13,8903 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
1.654 in
 
42.0 mm
 | 
DN 500
 | 
40
 | 
29.724 in
 
755.0 mm
 | ||
| 6,5854 € - 15,5918 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
1.024 in
 
26.0 mm
 | 
DN 300
 | 
16
 | 
18.11 in
 
460.0 mm
 | ||
| 2,93 € - 6,8698 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
1.024 in
 
26.0 mm
 | 
DN 125
 | 
25
 | 
10.63 in
 
270.0 mm
 | ||
| 10,2978 € - 24,2837 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
1.417 in
 
36.0 mm
 | 
DN 400
 | 
25
 | 
24.409 in
 
620.0 mm
 | ||
| 6,8984 € - 16,3086 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | 
DN 300
 | 
25
 | 
19.094 in
 
485.0 mm
 | ||
| 1,721 € - 4,0921 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
0.709 in
 
18.0 mm
 | 
DN 65
 | 
25
 | 
7.283 in
 
185.0 mm
 | ||
| 1,8632 € - 4,3908 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
0.709 in
 
18.0 mm
 | 
DN 80
 | 
25
 | 
7.874 in
 
200.0 mm
 | ||
| 4,5657 € - 10,7828 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | 
DN 200
 | 
40
 | 
14.764 in
 
375.0 mm
 | ||
| 1,007 € - 2,3716 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
0.626 in
 
15.9 mm
 | 
1"
 | 
150
 | 
4.252 in
 
108.0 mm
 | ||
| 1,9628 € - 1,9628 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
0.752 in
 
19.1 mm
 | 
3 1/2"
 | 
150
 | 
8.5 in
 
215.9 mm
 | ||
| 18,1633 € - 18,1633 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
1.374 in
 
34.9 mm
 | 
26"
 | 
150
 | 
34.252 in
 
870.0 mm
 | ||
| 1,593 € - 3,7934 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
0.752 in
 
19.1 mm
 | 
2 1/2"
 | 
150
 | 
7 in
 
177.8 mm
 | ||
| 1,4365 € - 3,3752 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
0.752 in
 
19.1 mm
 | 
2"
 | 
150
 | 
6 in
 
152.4 mm
 | ||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku