Menu Hľadať

Chrániče prírubových otvorov na skrutky

Na sklade

Disky chrániča príruby sa jednoducho nasadzujú. Disk má štyri vopred vyrazené otvory, cez ktoré sa môžu jednoducho prevliecť viazacie a sťahovacie pásky pre bezpečné uchytenie. V prípade potreby sa môžu použiť aj ďalšie upevňovacie prvky ako upínacia zátka, kolíky a podložky.

Tieto ochranné disky poskytujú cenovo výhodnú ochranu tesniaceho povrchu celého čela príruby. Majú špeciálnu konštrukciu s viacerými otvormi, ktoré zodpovedajú priemeru otvoru pre skrutky príruby a rozstupovej kružnici skrutky.

Široký sortiment zahŕňa množstvo rozmerov a rôznych hodnôt menovitého tlaku. Zahŕňa varianty, ktoré sú vhodné pre príruby DIN podľa DN 10 až DN 600 – tlakové triedy PN 6, 10, 16, 15 a 40 a príruby ANSI 1/2 až 32 palcov – tlakové triedy 150, 300, 600 a 900 libier (lb).

  • Diskové chrániče prírub sa ľahko nasadzujú. Jednoducho sa pripevnia pomocou sťahovacích pások a v prípade potreby pomocou ďalších upevňovacích prvkov, ako sú upínacie zátky, kolíky a podložky.
  • Tieto ochranné disky poskytujú cenovo výhodnú ochranu celého tesniaceho povrchu odkrytého prírubami.
  • Majú špeciálny dizajn s viacerými otvormi, ktoré zodpovedajú priemeru príruby a obvodu skrutky.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Materiál: PP Farba: Čierna Skupina SR: SR1172

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
148 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť b1 Dimensiunea nominală a conductei Trieda menovitého tlaku OD Kúpiť
0,9572 € - 2,258 € 3 Na sklade
14.0 mm
DN 20
16
105.0 mm
25,3461 € - 25,3461 € Požiadajte o dodací termin tu
66.7 mm
24"
900
1041.4 mm
1,4365 € - 3,3752 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
DN 40
40
150.0 mm
2,418 € - 5,6751 € 2 Na sklade
18.0 mm
DN 125
16
250.0 mm
1,9201 € - 4,5401 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
DN 100
6
210.0 mm
3,7834 € - 8,9607 € Požiadajte o dodací termin tu
22.0 mm
DN 200
10
340.0 mm
8,022 € - 18,9669 € 11 Na sklade
22.0 mm
DN 400
6
540.0 mm
1,0852 € - 2,5657 € 20 Na sklade
14.0 mm
DN 25
16
115.0 mm
3,2286 € - 7,6763 € Požiadajte o dodací termin tu
22.0 mm
DN 150
10
285.0 mm
7,9509 € - 18,6982 € Požiadajte o dodací termin tu
22.0 mm
DN 350
10
505.0 mm
6,8984 € - 16,3086 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
DN 300
25
485.0 mm
2,418 € - 5,705 € Požiadajte o dodací termin tu
22.0 mm
DN 100
25
235.0 mm
2,93 € - 6,8698 € Požiadajte o dodací termin tu
26.0 mm
DN 125
25
270.0 mm
17,694 € - 41,7572 € 20 Na sklade
33.0 mm
DN 600
16
840.0 mm
6,5854 € - 15,5918 € Požiadajte o dodací termin tu
26.0 mm
DN 300
16
460.0 mm
1,721 € - 4,0921 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
DN 65
25
185.0 mm
1,8632 € - 4,3908 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
DN 80
25
200.0 mm
4,5657 € - 10,7828 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
DN 200
40
375.0 mm
11,4071 € - 11,4071 € Požiadajte o dodací termin tu
26.0 mm
DN 500
10
670.0 mm
3,9682 € - 9,3788 € Požiadajte o dodací termin tu
22.0 mm
DN 200
16
340.0 mm
  • z/zo 8
Chránič príruby 105.0 mm DIN 16 DN 20 Čierna PP

10387887

Cenové rozpätie
2,258 € - 0,9572 €

Úroveň zásob
3 Na sklade
Atribúty
  • b1
    14.0 mm
  • OD
    105.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 20
  • Trieda menovitého tlaku
    16
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 1041.4 mm ASME, ANSI 900 24 Čierna PP

10387672

Cenové rozpätie
25,3461 € - 25,3461 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    66.7 mm
  • OD
    1041.4 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    24"
  • Trieda menovitého tlaku
    900
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 150.0 mm DIN 40 DN 40 Čierna PP

10387917

Cenové rozpätie
3,3752 € - 1,4365 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    150.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 40
  • Trieda menovitého tlaku
    40
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 250.0 mm DIN 16 DN125 Čierna PP

10387962

Cenové rozpätie
5,6751 € - 2,418 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    250.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 125
  • Trieda menovitého tlaku
    16
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 210.0 mm DIN 6 DN100 Čierna PP

10387788

Cenové rozpätie
4,5401 € - 1,9201 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    210.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 100
  • Trieda menovitého tlaku
    6
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 340.0 mm DIN 10 DN 200 Čierna PP

10387986

Cenové rozpätie
8,9607 € - 3,7834 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    340.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 200
  • Trieda menovitého tlaku
    10
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 540.0 mm DIN 6 DN 400 Čierna PP

10387856

Cenové rozpätie
18,9669 € - 8,022 €

Úroveň zásob
11 Na sklade
Atribúty
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    540.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 400
  • Trieda menovitého tlaku
    6
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 115.0 mm DIN 16 DN25 Čierna PP

10387894

Cenové rozpätie
2,5657 € - 1,0852 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • b1
    14.0 mm
  • OD
    115.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 25
  • Trieda menovitého tlaku
    16
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 285.0 mm DIN 10 DN150 Čierna PP

10387979

Cenové rozpätie
7,6763 € - 3,2286 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    285.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 150
  • Trieda menovitého tlaku
    10
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 505.0 mm DIN 10 DN 350 Čierna PP

10388013

Cenové rozpätie
18,6982 € - 7,9509 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    505.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 350
  • Trieda menovitého tlaku
    10
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 485.0 mm DIN 25 DN 300 Čierna PP

10388198

Cenové rozpätie
16,3086 € - 6,8984 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    30.0 mm
  • OD
    485.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 300
  • Trieda menovitého tlaku
    25
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 235.0 mm DIN 25 DN100 Čierna PP

10388143

Cenové rozpätie
5,705 € - 2,418 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    235.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 100
  • Trieda menovitého tlaku
    25
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 270.0 mm DIN 25 DN125 Čierna PP

10388150

Cenové rozpätie
6,8698 € - 2,93 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    270.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 125
  • Trieda menovitého tlaku
    25
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 840.0 mm DIN 16 DN 600 Čierna PP

10388112

Cenové rozpätie
41,7572 € - 17,694 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • b1
    33.0 mm
  • OD
    840.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 600
  • Trieda menovitého tlaku
    16
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 460.0 mm DIN 16 DN 300 Čierna PP

10388075

Cenové rozpätie
15,5918 € - 6,5854 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    460.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 300
  • Trieda menovitého tlaku
    16
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 185.0 mm DIN 25 DN65 Čierna PP

10388129

Cenové rozpätie
4,0921 € - 1,721 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    185.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 65
  • Trieda menovitého tlaku
    25
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 200.0 mm DIN 25 DN80 Čierna PP

10388136

Cenové rozpätie
4,3908 € - 1,8632 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    200.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 80
  • Trieda menovitého tlaku
    25
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 375.0 mm DIN 40 DN 200 Čierna PP

10388228

Cenové rozpätie
10,7828 € - 4,5657 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    30.0 mm
  • OD
    375.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 200
  • Trieda menovitého tlaku
    40
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 670.0 mm DIN 10 DN 500 Čierna PP

10388037

Cenové rozpätie
11,4071 € - 11,4071 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    670.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 500
  • Trieda menovitého tlaku
    10
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 340.0 mm DIN 16 DN 200 Čierna PP

10388051

Cenové rozpätie
9,3788 € - 3,9682 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    340.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 200
  • Trieda menovitého tlaku
    16
  • Farba
    Čierna