Disky chrániča príruby sa jednoducho nasadzujú. Disk má štyri vopred vyrazené otvory, cez ktoré sa môžu jednoducho prevliecť viazacie a sťahovacie pásky pre bezpečné uchytenie. V prípade potreby sa môžu použiť aj ďalšie upevňovacie prvky ako upínacia zátka, kolíky a podložky.
Tieto ochranné disky poskytujú cenovo výhodnú ochranu tesniaceho povrchu celého čela príruby. Majú špeciálnu konštrukciu s viacerými otvormi, ktoré zodpovedajú priemeru otvoru pre skrutky príruby a rozstupovej kružnici skrutky.
Široký sortiment zahŕňa množstvo rozmerov a rôznych hodnôt menovitého tlaku. Zahŕňa varianty, ktoré sú vhodné pre príruby DIN podľa DN 10 až DN 600 – tlakové triedy PN 6, 10, 16, 15 a 40 a príruby ANSI 1/2 až 32 palcov – tlakové triedy 150, 300, 600 a 900 libier (lb).
Materiál: PP Farba: Čierna Skupina SR: SR1172
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | b1 | Dimensiunea nominală a conductei | Trieda menovitého tlaku | OD | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,1195 € - 35,6639 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.063 in
27.0 mm
|
DN 600
|
10
|
30.709 in
780.0 mm
|
||
| 5,3338 € - 12,6048 € | 10 Na sklade |
1.024 in
26.0 mm
|
DN 250
|
16
|
15.945 in
405.0 mm
|
||
| 6,2867 € - 14,845 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.866 in
22.0 mm
|
DN 300
|
10
|
17.52 in
445.0 mm
|
||
| 3,5701 € - 8,423 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.024 in
26.0 mm
|
DN 150
|
25
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 8,1501 € - 19,176 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.299 in
33.0 mm
|
DN 300
|
40
|
20.276 in
515.0 mm
|
||
| 11,4071 € - 11,4071 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.535 in
39.0 mm
|
DN 400
|
40
|
25.984 in
660.0 mm
|
||
| 8,8612 € - 20,9383 € | 4 Na sklade |
1.417 in
36.0 mm
|
DN 350
|
40
|
22.835 in
580.0 mm
|
||
| 8,3065 € - 19,624 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.024 in
26.0 mm
|
DN 350
|
16
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
| 12,5877 € - 29,69 € | 10 Na sklade |
1.299 in
33.0 mm
|
DN 500
|
16
|
28.15 in
715.0 mm
|
||
| 6,1018 € - 14,397 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
DN 250
|
25
|
16.732 in
425.0 mm
|
||
| 4,4377 € - 10,4542 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.024 in
26.0 mm
|
DN 200
|
25
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 7,5668 € - 17,8618 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.299 in
33.0 mm
|
DN 250
|
40
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
| 10,2978 € - 24,2837 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.417 in
36.0 mm
|
DN 400
|
25
|
24.409 in
620.0 mm
|
||
| 18,0211 € - 42,4442 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.417 in
36.0 mm
|
DN 600
|
25
|
33.268 in
845.0 mm
|
||
| 13,8903 € - 13,8903 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.654 in
42.0 mm
|
DN 500
|
40
|
29.724 in
755.0 mm
|
||
| 8,8611 € - 8,8611 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
DN 400
|
16
|
22.835 in
580.0 mm
|
||
| 8,2068 € - 8,2068 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.024 in
26.0 mm
|
DN 400
|
10
|
22.244 in
565.0 mm
|
||
| 0,8633 € - 2,04 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.626 in
15.9 mm
|
1/2"
|
150
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 1,0852 € - 2,5657 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.626 in
15.9 mm
|
1 1/4"
|
150
|
4.626 in
117.5 mm
|
||
| 5,3338 € - 12,6048 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
10"
|
150
|
16 in
406.4 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku