Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Disky chrániča príruby sa jednoducho nasadzujú. Disk má štyri vopred vyrazené otvory, cez ktoré sa môžu jednoducho prevliecť viazacie a sťahovacie pásky pre bezpečné uchytenie. V prípade potreby sa môžu použiť aj ďalšie upevňovacie prvky ako upínacia zátka, kolíky a podložky.
Tieto ochranné disky poskytujú cenovo výhodnú ochranu tesniaceho povrchu celého čela príruby. Majú špeciálnu konštrukciu s viacerými otvormi, ktoré zodpovedajú priemeru otvoru pre skrutky príruby a rozstupovej kružnici skrutky.
Široký sortiment zahŕňa množstvo rozmerov a rôznych hodnôt menovitého tlaku. Zahŕňa varianty, ktoré sú vhodné pre príruby DIN podľa DN 10 až DN 600 – tlakové triedy PN 6, 10, 16, 15 a 40 a príruby ANSI 1/2 až 32 palcov – tlakové triedy 150, 300, 600 a 900 libier (lb).
Materiál: PP Farba: Čierna Skupina SR: SR1172
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | b1 | Dimensiunea nominală a conductei | Trieda menovitého tlaku | OD | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,721 € - 4,0921 € | 6 Na sklade |
0.752 in
19.1 mm
|
3"
|
150
|
7.5 in
190.5 mm
|
||
| 3,9682 € - 9,3788 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.874 in
22.2 mm
|
8"
|
150
|
13.5 in
342.9 mm
|
||
| 5,0777 € - 11,9775 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.866 in
22.0 mm
|
DN 250
|
10
|
15.551 in
395.0 mm
|
||
| 1,4935 € - 3,5245 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.709 in
18.0 mm
|
DN 50
|
10
|
6.496 in
165.0 mm
|
||
| 10387832 | 6,1018 € - 14,397 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.866 in
22.0 mm
|
DN 300
|
6
|
17.323 in
440.0 mm
|
|
| 1,3924 € - 3,2855 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 in
14.0 mm
|
DN 50
|
6
|
5.512 in
140.0 mm
|
||
| 10,3934 € - 10,3934 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.866 in
22.0 mm
|
DN 500
|
6
|
25.394 in
645.0 mm
|
||
| 25,0616 € - 25,0616 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.752 in
44.5 mm
|
28"
|
300
|
40.752 in
1035.1 mm
|
||
| 20,0269 € - 20,0269 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.626 in
41.3 mm
|
22"
|
300
|
33 in
838.2 mm
|
||
| 7,5241 € - 7,5241 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.374 in
34.9 mm
|
10"
|
600
|
20 in
508.0 mm
|
||
| 31,8747 € - 75,1509 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.374 in
60.3 mm
|
32"
|
600
|
47 in
1193.8 mm
|
||
| 3,755 € - 3,755 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.126 in
28.6 mm
|
5"
|
600
|
13 in
330.2 mm
|
||
| 22,2739 € - 22,2739 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.752 in
44.5 mm
|
26"
|
300
|
38.252 in
971.6 mm
|
||
| 8,8611 € - 8,8611 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.252 in
31.8 mm
|
14"
|
300
|
23 in
584.2 mm
|
||
| 27,6788 € - 65,3239 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.874 in
47.6 mm
|
30"
|
300
|
43 in
1092.2 mm
|
||
| 5,5756 € - 5,5756 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.252 in
31.8 mm
|
8"
|
600
|
16.5 in
419.1 mm
|
||
| 2,93 € - 6,8698 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
4"
|
600
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
| 18,1633 € - 18,1633 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.752 in
44.5 mm
|
22"
|
600
|
34.252 in
870.0 mm
|
||
| 7,2397 € - 17,0851 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.252 in
31.8 mm
|
12"
|
300
|
20.5 in
520.7 mm
|
||
| 10,6534 € - 25,1499 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.374 in
34.9 mm
|
16"
|
300
|
25.5 in
647.7 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku