Menu Hľadať

Rozpierky pre PCB s opačným uchytením

Na sklade

These reverse mount supports are installed from the underside of the chassis. They have a thin buttonhead for minimal protrusion under the chassis. The top of the support, where the PCB rests comes in four options: Snap-fit, Bayonet, Arrowhead and Flat rest.

Skupina SR: SR2749

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
258 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otvoru A Priemer otvoru B Rozsah hrúbky panela A Hrúbka panela B Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,2621 € - 0,4853 € Požiadajte o dodací termin tu
3.0 mm
5.5 mm
1.1 - 1.6 mm
1.1 - 1.6 mm
11.0 mm
0,2552 € - 0,3165 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
12.7 mm
0,2063 € - 0,3764 € 4400 Na sklade
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
1.0 - 1.7 mm
7.9 mm
0,1557 € - 0,1557 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
7.0 mm
0,1622 € - 0,3408 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
15.2 mm
0,1495 € - 0,1495 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
3.5 mm
0,1535 € - 0,3223 € 1300 Na sklade
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
3.2 mm
0,0952 € - 0,1178 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
10.0 mm
0,205 € - 0,2523 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,1868 € - 0,1868 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
21.7 mm
0,087 € - 0,0926 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
8.0 mm
0,1081 € - 0,1151 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,2761 € - 0,2761 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
6.0 mm
0,2051 € - 0,2279 € 20780 Na sklade
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
9.5 mm
0,1812 € - 0,1812 € Požiadajte o dodací termin tu
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
12.7 mm
0,3499 € - 0,3499 € Požiadajte o dodací termin tu
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
10.0 mm
0,2761 € - 0,2761 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
14.0 mm
0,1868 € - 0,2301 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
15.9 mm
0,196 € - 0,196 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
25.4 mm
0,2663 € - 0,329 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
14.0 mm
  • z/zo 13
Rozpierka s opačným uchytením 11.0 mm PA6 Prírodná

10331705

Cenové rozpätie
0,4853 € - 0,2621 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    3.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    3.6 mm
Rozpierka s opačným uchytením 12.7 mm PA6 UL94 V-0 Prírodná

10023556

Cenové rozpätie
0,3165 € - 0,2552 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    3.2 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    4.8 mm
Rozpierka s opačným uchytením 7.9 mm PA6 Prírodná

10067734

Cenové rozpätie
0,3764 € - 0,2063 €

Úroveň zásob
4400 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    5.8 mm
Rozpierka s opačným uchytením 7.0 mm PA6 UL94 V-2 Prírodná

10151457

Cenové rozpätie
0,1557 € - 0,1557 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    3.1 mm
Rozpierka s opačným uchytením 15.2 mm PA6 UL94 V-2 Prírodná

10151525

Cenové rozpätie
0,3408 € - 0,1622 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    3.1 mm
Rozpierka s opačným uchytením 3.5 mm PA6 UL94 V-2 Prírodná

10151426

Cenové rozpätie
0,1495 € - 0,1495 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    3.1 mm
Rozpierka s opačným uchytením 3.2 mm PA6 UL94 V-2 Prírodná

10151808

Cenové rozpätie
0,3223 € - 0,1535 €

Úroveň zásob
1300 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    3.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    2.9 mm
Rozpierka s opačným uchytením 10.0 mm PA6 UL94 V-2 Čierna

10001936

Cenové rozpätie
0,1178 € - 0,0952 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    4.0 mm
Rozpierka s opačným uchytením 6.0 mm PA6 UL94 V-2 Čierna

10023327

Cenové rozpätie
0,2523 € - 0,205 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    4.0 mm
Rozpierka s opačným uchytením 21.7 mm PA6 UL94 V-2 Prírodná

10151570

Cenové rozpätie
0,1868 € - 0,1868 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    3.1 mm
Rozpierka s opačným uchytením 8.0 mm PA6 UL94 V-2 Čierna

10023297

Cenové rozpätie
0,0926 € - 0,087 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    4.0 mm
Rozpierka s opačným uchytením 8.0 mm PA6 UL94 V-2 Čierna

10023372

Cenové rozpätie
0,1151 € - 0,1081 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    4.0 mm
Rozpierka s opačným uchytením 6.0 mm PA6 UL94 V-0 Prírodná

10002001

Cenové rozpätie
0,2761 € - 0,2761 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    10.0 mm
Rozpierka s opačným uchytením 9.5 mm PA6 UL94 V-2 Prírodná

10023495

Cenové rozpätie
0,2279 € - 0,2051 €

Úroveň zásob
20780 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    3.2 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    4.8 mm
Rozpierka s opačným uchytením 12.7 mm PA6 UL94 V-2 Prírodná

10151686

Cenové rozpätie
0,1812 € - 0,1812 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    3.5 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    2.8 mm
Rozpierka s opačným uchytením 10.0 mm PA6 Prírodná

10381816

Cenové rozpätie
0,3499 € - 0,3499 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    3.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    3.1 mm
Rozpierka s opačným uchytením 14.0 mm PA6 UL94 V-0 Prírodná

10001974

Cenové rozpätie
0,2761 € - 0,2761 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    10.0 mm
Rozpierka s opačným uchytením 15.9 mm PA6 UL94 V-2 Prírodná

10023419

Cenové rozpätie
0,2301 € - 0,1868 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    3.2 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    4.8 mm
Rozpierka s opačným uchytením 25.4 mm PA6 UL94 V-2 Prírodná

10151594

Cenové rozpätie
0,196 € - 0,196 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    3.1 mm
Rozpierka s opačným uchytením 14.0 mm PA6 UL94 V-0 Prírodná

10023150

Cenové rozpätie
0,329 € - 0,2663 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    4.0 mm