Samolepiace chrániče prírub so zvýšenou plochou majú jednoduchý dizajn na odlepenie a nalepenie. Je odolný voči o-zóne, poveternostným vplyvom, palivu, oleju a neoxidujúcim kyselinám. Odoláva teplotám od -15C až po +70C.Chrániče príruby so zvýšeným povrchom sú lepiace podložky a majú jednoduchý dizajn na odlepenie a nalepenie.Špeciálne lepidlo za normálnych podmienok pevne drží a nezanecháva žiadne zvyšky.Vhodné pre špecifikácie prírub DIN a ANSI. Materiál: Guma Farba: Čierna Skupina SR: SR1361
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Dimensiunea nominală a conductei | T | OD | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 Na sklade |
ANSI 4"
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
ANSI 18"
|
0.059 in
1.5 mm
|
21.26 in
540.0 mm
|
|||
25 Na sklade |
|
0.059 in
1.5 mm
|
14.016 in
356.0 mm
|
|||
10 Na sklade |
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
|||
9 Na sklade |
|
0.059 in
1.5 mm
|
23.031 in
585.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
ANSI 22"
|
0.059 in
1.5 mm
|
25.276 in
642.0 mm
|
|||
100 Na sklade |
|
0.059 in
1.5 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
17.126 in
435.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.461 in
62.5 mm
|
|||
1 Na sklade |
ANSI 14"
|
0.059 in
1.5 mm
|
16.339 in
415.0 mm
|
|||
34 Na sklade |
DIN 125
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.402 in
188.0 mm
|
|||
30 Na sklade |
ANSI 3"
|
0.059 in
1.5 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
|||
12 Na sklade |
|
0.059 in
1.5 mm
|
15.157 in
385.0 mm
|
|||
3 Na sklade |
ANSI 16"
|
0.059 in
1.5 mm
|
18.701 in
475.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
|||
113 Na sklade |
DIN 10
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
188 Na sklade |
DIN 80
|
0.059 in
1.5 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku