Menu Hľadať

Samolepiace disky na čelá prírub

Na sklade

Samolepiace chrániče prírub so zvýšenou plochou majú jednoduchý dizajn na odlepenie a nalepenie. Je odolný voči o-zóne, poveternostným vplyvom, palivu, oleju a neoxidujúcim kyselinám. Odoláva teplotám od -15C až po +70C.Chrániče príruby so zvýšeným povrchom sú lepiace podložky a majú jednoduchý dizajn na odlepenie a nalepenie.‌Špeciálne lepidlo za normálnych podmienok pevne drží a nezanecháva žiadne zvyšky.Vhodné pre špecifikácie prírub DIN a ANSI. Materiál: Guma Farba: Čierna Skupina SR: SR1361

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
88 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Dimensiunea nominală a conductei T OD Kúpiť
9 Na sklade
ANSI 2"
1.5 mm
95.0 mm
185 Na sklade
DIN 20
1.5 mm
58.0 mm
96 Na sklade
ANSI 1-1/2"
1.5 mm
75.0 mm
21 Na sklade
ANSI 12"
1.5 mm
39.0 mm
38 Na sklade
1.5 mm
255.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
435.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
105.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
38.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
70.0 mm
3 Na sklade
ANSI 16"
1.5 mm
475.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
47.0 mm
113 Na sklade
DIN 10
1.5 mm
40.0 mm
12 Na sklade
1.5 mm
385.0 mm
10 Na sklade
1.5 mm
92.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
62.5 mm
25 Na sklade
1.5 mm
356.0 mm
188 Na sklade
DIN 80
1.5 mm
138.0 mm
1 Na sklade
ANSI 14"
1.5 mm
415.0 mm
30 Na sklade
ANSI 3"
1.5 mm
130.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
1333 mm
  • z/zo 5
Samolepiaci disk ANSI 2" 95.0 mm 1.5 mm Guma Čierna

10266670


Úroveň zásob
9 Na sklade
Atribúty
  • OD
    95.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    ANSI 2"
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
Samolepiaci disk DIN 20 58.0 mm 1.5 mm Guma Čierna

10266502


Úroveň zásob
185 Na sklade
Atribúty
  • OD
    58.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DIN 20
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
Samolepiaci disk ANSI 1-1/2" 75.0 mm 1.5 mm Guma Čierna

10266663


Úroveň zásob
96 Na sklade
Atribúty
  • OD
    75.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    ANSI 1-1/2"
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
Chránič príruby ANSI 12" 39.0 mm 1.5 mm Guma Čierna

10266748


Úroveň zásob
21 Na sklade
Atribúty
  • OD
    39.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    ANSI 12"
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
Chránič príruby 255.0 mm 1.5 mm Guma Čierna

10266274


Úroveň zásob
38 Na sklade
Atribúty
  • OD
    255.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
  • Commodity Code
    4002590000
Chránič príruby 435.0 mm 1.5 mm Guma Čierna

10266335


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    435.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
  • Commodity Code
    4002590000
Chránič príruby 105.0 mm 1.5 mm Guma Čierna

10266816


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    105.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
  • Commodity Code
    4002590000
Chránič príruby 38.0 mm 1.5 mm Guma Čierna

10253854


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    38.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
  • Commodity Code
    4002590000
Chránič príruby 70.0 mm 1.5 mm Guma Čierna

10307854


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    70.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
  • Commodity Code
    4002590000
Chránič príruby ANSI 16" 475.0 mm 1.5 mm Guma Čierna

10266762


Úroveň zásob
3 Na sklade
Atribúty
  • OD
    475.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    ANSI 16"
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
Chránič príruby 47.0 mm 1.5 mm Guma Čierna

10266328


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    47.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
  • Commodity Code
    4002590000
Samolepiaci disk DIN 10 40.0 mm 1.5 mm Guma Čierna

10266489


Úroveň zásob
113 Na sklade
Atribúty
  • OD
    40.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DIN 10
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
Chránič príruby 385.0 mm 1.5 mm Guma Čierna

10266304


Úroveň zásob
12 Na sklade
Atribúty
  • OD
    385.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
  • Commodity Code
    4002590000
Chránič príruby 92.0 mm 1.5 mm Guma Čierna

10266809


Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • OD
    92.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
  • Commodity Code
    4016999790
Chránič príruby 62.5 mm 1.5 mm Guma Čierna

10308561


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    62.5 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
  • Commodity Code
    4002590000
Chránič príruby 356.0 mm 1.5 mm Guma Čierna

10308691


Úroveň zásob
25 Na sklade
Atribúty
  • OD
    356.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
  • Commodity Code
    4002590000
Samolepiaci disk DIN 80 138.0 mm 1.5 mm Guma Čierna

10266564


Úroveň zásob
188 Na sklade
Atribúty
  • OD
    138.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DIN 80
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
Chránič príruby ANSI 14" 415.0 mm 1.5 mm Guma Čierna

10266755


Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • OD
    415.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    ANSI 14"
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
Samolepiaci disk ANSI 3" 130.0 mm 1.5 mm Guma Čierna

10266687


Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • OD
    130.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    ANSI 3"
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
Chránič príruby 1333 mm 1.5 mm Guma Čierna

10306673


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    1333 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
  • Commodity Code
    4002590000