V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(2 sady výrobkov)
Fibre Management range supports low-profile Fibre Reels for spooling excess fibre on PCB board. Some can be broken apart to form controlled bend around 90 or 180 degree turn. Some reels can be stacked and mounted over PC Board. Made from Natural and Black Nylon. UL94 V0 and UL94 V2 rated options.
Skupina SR: SREFA04
Fibre Accessories are used to either; stack multiple fibre reels or space fibre reels off the PC Board. They provide a safe and organised way to store and manage fibre optic cable reels, thus significantly improving the efficiency and speed of the installation and maintenance process.
 Used in applications for manufacturing and medical. The stack is held with the supplied spring clip and mounted to the PCB using an SRHR-3555 rivet. 
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku