Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

PEEK Podložky

 (2 sady výrobkov)

Podložky z materiálu PEEK ponúkajú výnimočný výkon v náročných podmienkach, kde bežné materiály zlyhávajú.

Podložky vyrobené z polyéteréterketónu (PEEK) ponúkajú vysokú mechanickú pevnosť, vynikajúcu chemickú odolnosť a schopnosť fungovať pri teplotách až do 250 °C, vďaka čomu sú ideálne do náročných priemyselných prostredí. Vyznačujú sa tiež nízkou absorpciou vlhkosti, vynikajúcou rozmerovou stabilitou a elektrickou izolačnou schopnosťou, čo ich robí vhodnými pre letecký, automobilový, ropný a plynárenský priemysel, ako aj pre elektroniku.

Podložky z materiálu PEEK zabezpečujú pevné a stabilné upevnenie tam, kde sú presnosť a odolnosť nevyhnutné.

Získajte viac informácií o materiáloch PEEK a využití podložiek v našom centre znalostí, vrátane:

Spojovacie prvky: Aký materiál potrebujem?

Prípadová štúdia Bax Metaal


Ploché podložky – plastové

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • It is used to insulate fastener assembly from electricity and moisture.
  • It resist corrosion, abrasion and most chemicals.
  • It ensures a secure and stable connection, and reduces risk.
Materiál: PA, Polyamid, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Farba: Prírodná, Čierna, Hnedá Norma pre horľavosť materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSkupina SR:

Podložky ploché - PEEK

Ploché podložky, vyrobené z materiálu PEEK, majú vysokú mechanickú pevnosť, vynikajúcu chemickú odolnosť a tepelnú stabilitu.

Zabezpečuje robustný a rovný povrch na rozloženie napätia, čo pomáha znižovať poškodenie pri montáži a predlžovať životnosť komponentov. Ideálne na použitie v prostrediach s vysokými mechanickými zaťaženiami alebo opakovanými pohybmi.

Tesnenia si zachovávajú svoju štrukturálnu integritu a výkon pri teplotách až do 260C, čo ich robí ideálnymi na použitie v medicínskom, elektronickom a automobilovom priemysle. Materiál: PEEK Farba: Béžová Skupina SR: SR1929