Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Polyetylén HD Chránič hadíc

 (2 sady výrobkov)


Špirálové ochranné kryty na hadice - schválené z hľadiska bezpečnosti v baniach

Špirálovo zabalené chrániče hadíc pre bezpečnosť pri ťažbe. Sú schválené nehorľavé a antistatické vlastnosti, takže je ideálny na použitie v podzemných priestoroch. Určené na ochranu hydraulických, pneumatických a elektrických hadíc pred drvením, opotrebovaním a odieraním. Vyznačuje sa silnou regeneračnou pamäťou na zvýšenie pokrytia hadice a vynikajúcim výkonom proti drveniu. Ideálne na balenie jednotlivých alebo viacerých zväzkov hadíc.

  • Testované a schválené v súlade s bývalou špecifikáciou British Coal 182:1986, ktorá spĺňa požiadavky schémy pre nekovové materiály na použitie v podzemí.
  • Testované a schválené Laboratórium banskej bezpečnosti oddelením nerastných surovín (Mine Safety Laboratory Department of Mineral Resources), spĺňa NSW až AS2660 FRAS – 1991
  • Medzinárodná norma ISO 6805.
  • Patenty platia pre: Austrália 747837, Nemecko 69912586.3-08, Taliansko a Spojené kráľovstvo 1062456, Spojené štáty 6286557
  • Obsahujú spomaľovače horenia a sú antistatické.
Materiál: Polyetylén HD Farba: Šedá Skupina SR: SR1081

Špirálový ochranný kryt na hadice

Špirálovo zabalené chrániče hadíc sú určené na ochranu hydraulických, pneumatických a elektrických hadíc pred drvením, opotrebovaním a odieraním. Vyznačuje sa silnou regeneračnou pamäťou na zvýšenie pokrytia hadice a vynikajúcim výkonom proti drveniu. Ideálne na balenie jednotlivých alebo viacerých zväzkov hadíc.Zvyšuje životnosť hadícZnižuje náklady na opravy, prestoje a pracovné úrazy obsluhy.Maximálna odolnosť proti oderu a roztrhnutiu.V spojení s ochranným puzdrom poskytujú prvotriednu ochranu. Materiál: Polyetylén HD, PP Farba: Žltá, Čierna Skupina SR: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081