Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Kovový Ručné kľuky Upínacie páky

 (5 sady výrobkov)


Nastaviteľné páčky - s rukoväťou v tvare slzy a vonkajším závitom

Teardrop Male Clamping Handles are operated by a simple lift and rotate action with a push button for releasing and adjustment. The teardrop handle allows for convenient positioning for maximum leverage as well as saving space to keep the handle out of the way.

Nastaviteľné páčky - so skosenou rukoväťou a vonkajším závitom

Tapered Male Clamping Handles are operated by a simple lift and rotate action with a push button for releasing and adjustment. The tapered handle allows for convenient positioning for maximum leverage when mounted onto female threaded applications.

Nastaviteľné páčky s rukoväťou v tvare slzy a vnútorným závitom

Teardrop Female Clamping Handles are operated by a simple lift and rotate action with a push button for releasing and adjustment. The teardrop handle allows for convenient positioning for maximum leverage as well as saving space and keeping the handle out of the way.

Nastaviteľné páčky so skosenou rukoväťou a vnútorným závitom

Tapered Female Clamping Handles are operated by a simple lift and rotate action with a push button for releasing and adjustment. The tapered handle allows for convenient positioning for maximum leverage when mounted onto male threaded applications.

Upínacie páky - s dvojitým ramenom

Regulovateľné páky s maticou - rovná rukoväť