Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Obdĺžnikové Plast Zátky do plechu

 (3 sady výrobkov)


Klenuté zaslepovacie zátky

Tieto klenuté zaslepovacie zátky sú vhodné na utesnenie otvorov v plechoch. Sú určené na utesnenie medzier v zariadeniach alebo strojoch, v sektore plechov, ako ochrana pred ostrými hranami. Fungujú tiež ako bezpečná bariéra proti vniknutiu prachu, nečistôt, vlhkosti a iných kontaminantov.

Klenutý tvar ponúka úhľadný a čistý povrch, pomáha odrážať nárazy, čím znižuje možnosť poškodenia zátky alebo zariadenia, do ktorého sa vkladá. Sú odolné voči korózii a poskytujú elektrickú izoláciu.

Jednoduché nasadenie. Vyrobené tak, aby tesne zapadli do otvoru, ktorý utesňujú, čím zaisťujú pevné a bezpečné uchytenie. Veľký sortiment pre mnohé priemery otvorov a hrúbky panelov, môžu sa použiť v odvetviach, ako je výroba, stavebníctvo a elektronika.

  • Poskytujú odolnosť proti korózii a elektrickú izoláciu.
  • Fungujú ako bariéra proti vniknutiu prachu, nečistôt, vlhkosti a iných kontaminantov.
  • Pevne zapadnú do otvoru, ktorý tesnia a zaisťujú bezpečné uchytenie.
Materiál: Polyamid 6, PA, Polyamid 6.6, Polyamid, Polyetylén HD, Kopolyester Farba: Čierna, Biela, Šedá, Prírodná, Priehľadná Norma pre horľavosť materiálu: UL94 V-2, Skupina SR: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Zaslepovacie zátky

Zaslepovacie zátky chránia plech pred ostrými hranami a utesňujú dutiny panelu, aby sa zabránilo vnikaniu prachu a vlhkosti. Poskytujú čistý povrch, odolávajú kyselinám a tlmia vibrácie. K dispozícii sú rôzne materiály; TPE odoláva teplotám do 95C, TPR zvládne -40C až 135C a PVC vydrží až 50C.Chránia pred vniknutím vlhkosti a prachu, sú odolný voči kyselinám a tlmia vibrácie.Využívajú sa v elektronických zariadeniach a v automobilovom priemysle.Používajú sa na plechové profily na ochranu pred ostrými hranami a sú ideálne na uzatváranie otvorov panelov. Materiál: PVC, Polyamid, TPE, EBA Farba: Čierna Norma pre horľavosť materiálu: , UL94 V-2Skupina SR: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Zatlačovacie zátky

Zaslepovacie zátky sú navrhnuté na utesnenie nepoužívaných otvorov a clôn bez potreby použitia spojovacích materiálov alebo lepidiel. Mechanizmus zaisťuje bezpečné spojenie, ktoré zabraňuje náhodnému vybratiu, a to aj pod tlakom alebo vibráciami. Poskytuje vysokú odolnosť proti nárazom a chráni pred prachom, vlhkosťou a znečisťujúcimi látkami. Ľahko sa inštaluje jednoduchým zatlačením alebo zaklapnutím. Ideálne na použitie vo výrobnom, elektronickom a stavebnom priemysle.Ponúkajú bezpečné a spoľahlivé tesnenie bez potreby ďalšieho spojovacieho materiálu či lepidla.Poskytujú vysokoúčinnú odolnosť voči nárazu a zabraňujú prenikaniu prachu, vlhkosti a iných znečisťujúcich látok do otvoru.Montáž je jednoduchá, stačí len zatlačiť alebo zacvaknúť na miesto, a to bez použitia náradia. Materiál: Polyetylén LD Farba: Čierna, Prírodná Skupina SR: SR1760