Meny Sök

Ansatsskruvar - Insexhuvud

I lager

De här ansatsskruvarna, ofta kallade axelbultar, är en fästanordning med cylindrisk del som skiljer skruvens huvud från den gängade delen. Ansatsen är maskinbearbetad till exakt tolerans och fungerar som bäryta för skruvhuvudet.

Ansatsskruvar är praktiska i situationer där monteringsstift, plugg, led, skaft eller glidrörelser behövs. Är något magnetisk, stark och korrosionsresistent men passar inte under tuffare förhållanden.

Den här serien ansatskruvar har huvud med sexkantsspår, och kan enkelt dras åt eller lossas med sexkantsnyckel. Har även ett icke-slätt huvud vilket underlättar greppet. De här skruvarna passar för tillämpningar med elektronik, maskiner och fordon.

  • Ansatsen är maskinbearbetad till exakt tolerans och fungerar som bäryta för skruvhuvudet.
  • Dras lätt åt och lossas med sexkantsnyckel.
  • Är något magnetisk, stark och korrosionsresistent.
Material: 303 Rostfritt stål, Svart stål Serienummer: SRP0137, SRP0136

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
228 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet l2 H1 d1 tol. f9 D3 Material l1 025 d2 Köp
76,3477 kr - 127,2462 kr 15 I lager
22.0
14.0
20.0
30.0
Svart stål
40.0
M16
16,9661 kr - 28,3167 kr 65 I lager
13.0
7.0
10.0
16.0
Svart stål
70.0
M8
9,5584 kr - 15,8908 kr 45 I lager
13.0
7.0
10.0
16.0
Svart stål
20.0
M8
207,5367 kr - 345,8946 kr 5 I lager
27.0
16.0
24.0
36.0
Svart stål
80.0
M20
13,1428 kr - 21,8648 kr 223 I lager
13.0
7.0
10.0
16.0
Svart stål
35.0
M8
11,2311 kr - 18,7583 kr 264 I lager
9.5
4.5
6.0
10.0
Svart stål
50.0
M5
13,3817 kr - 22,2232 kr 57 I lager
9.5
4.5
6.0
10.0
Svart stål
45.0
M5
13,5012 kr - 22,4622 kr 4 I lager
13.0
7.0
10.0
16.0
Svart stål
100.0
M8
11,2311 kr - 18,6388 kr 166 I lager
11.0
5.5
8.0
13.0
Svart stål
35.0
M6
40,0258 kr - 66,6698 kr 190 I lager
9.5
4.5
6.0
10.0
Svart stål
100.0
M5
16,0103 kr - 26,644 kr 275 I lager
11.0
5.5
8.0
13.0
Svart stål
80.0
M6
13,6207 kr - 22,7012 kr 29 I lager
11.0
5.5
8.0
13.0
Svart stål
60.0
M6
28,9141 kr - 48,1504 kr 80 I lager
7.0
3.0
4.0
7.0
Svart stål
30.0
M3
20,5505 kr - 34,2907 kr 110 I lager
8.0
4.0
5.0
9.0
Svart stål
10.0
M4
16,6077 kr - 27,5998 kr 21 I lager
16.0
9.0
12.0
18.0
Svart stål
30.0
M10
43,3712 kr - 72,2854 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0
11.0
16.0
24.0
Svart stål
20.0
M12
15,0544 kr - 25,0908 kr 117 I lager
16.0
9.0
12.0
18.0
Svart stål
16.0
M10
21,5064 kr - 35,844 kr 10 I lager
16.0
9.0
12.0
18.0
Svart stål
60.0
M10
44,2076 kr - 73,7191 kr 98 I lager
18.0
11.0
16.0
24.0
Svart stål
25.0
M12
6,9298 kr - 11,5895 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5
4.5
6.0
10.0
Svart stål
16.0
M5
  • av 12
Ansatsskruv Sexkantshuvud 20.0 M16 40.0 22.0 Svart stål

20220778

Prisintervall
127,2462 kr - 76,3477 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    40.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 10.0 M8 70.0 13.0 Svart stål

20220488

Prisintervall
28,3167 kr - 16,9661 kr

Lagernivåer
65 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    70.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 10.0 M8 20.0 13.0 Svart stål

20220433

Prisintervall
15,8908 kr - 9,5584 kr

Lagernivåer
45 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    20.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 24.0 M20 80.0 27.0 Svart stål

20220914

Prisintervall
345,8946 kr - 207,5367 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    80.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 10.0 M8 35.0 13.0 Svart stål

20225773

Prisintervall
21,8648 kr - 13,1428 kr

Lagernivåer
223 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    35.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 6.0 M5 50.0 9.5 Svart stål

20222499

Prisintervall
18,7583 kr - 11,2311 kr

Lagernivåer
264 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    50.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 6.0 M5 45.0 9.5 Svart stål

20225728

Prisintervall
22,2232 kr - 13,3817 kr

Lagernivåer
57 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    45.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 10.0 M8 100.0 13.0 Svart stål

20223564

Prisintervall
22,4622 kr - 13,5012 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    100.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 8.0 M6 35.0 11.0 Svart stål

20226299

Prisintervall
18,6388 kr - 11,2311 kr

Lagernivåer
166 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    35.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 6.0 M5 100.0 9.5 Svart stål

20226282

Prisintervall
66,6698 kr - 40,0258 kr

Lagernivåer
190 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    100.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 8.0 M6 80.0 11.0 Svart stål

20226350

Prisintervall
26,644 kr - 16,0103 kr

Lagernivåer
275 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    80.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 8.0 M6 60.0 11.0 Svart stål

20226329

Prisintervall
22,7012 kr - 13,6207 kr

Lagernivåer
29 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    60.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 4.0 M3 30.0 7.0 Svart stål

20226190

Prisintervall
48,1504 kr - 28,9141 kr

Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    7.0
  • H1
    3.0
  • l1 025
    30.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 5.0 M4 10.0 8.0 Svart stål

20220211

Prisintervall
34,2907 kr - 20,5505 kr

Lagernivåer
110 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • H1
    4.0
  • l1 025
    10.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 12.0 M10 30.0 16.0 Svart stål

20220556

Prisintervall
27,5998 kr - 16,6077 kr

Lagernivåer
21 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    30.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 16.0 M12 20.0 18.0 Svart stål

20220648

Prisintervall
72,2854 kr - 43,3712 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    20.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 12.0 M10 16.0 16.0 Svart stål

20220525

Prisintervall
25,0908 kr - 15,0544 kr

Lagernivåer
117 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    16.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 12.0 M10 60.0 16.0 Svart stål

20220587

Prisintervall
35,844 kr - 21,5064 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    60.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 16.0 M12 25.0 18.0 Svart stål

20220655

Prisintervall
73,7191 kr - 44,2076 kr

Lagernivåer
98 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    25.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 6.0 M5 16.0 9.5 Svart stål

20220280

Prisintervall
11,5895 kr - 6,9298 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    16.0