Distanserna har en ände med en gängad hona som monteras med en skruv. Den övre änden har en låsande nos med pilfäste som håller kretskortet på plats.
Serienummer: SR2787
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Håldiameter A | Avstånd över plana ytor | Paneltjocklek, A-intervall | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Längd på distans | Typ | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fråga angående leveranstidhär |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.752 in
19.1 mm
|
Hona
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.874 in
22.2 mm
|
Hona
|
|||
1,7809 kr - 2,456 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1.126 in
28.6 mm
|
Hona
|
||
0,8387 kr - 1,2668 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.874 in
22.2 mm
|
Hona
|
||
3,3766 kr - 3,7517 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1.5 in
38.1 mm
|
Hona
|
||
0,484 kr - 0,7299 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.374 in
9.5 mm
|
Hona
|
||
1,7809 kr - 2,456 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1.252 in
31.8 mm
|
Hona
|
||
1,7809 kr - 2,456 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.374 in
9.5 mm
|
Hona
|
||
1,7809 kr - 2,456 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1 in
25.4 mm
|
Hona
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.626 in
15.9 mm
|
Hona
|
|||
1,9941 kr - 2,2157 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.252 in
6.4 mm
|
Hona
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1.374 in
34.9 mm
|
Hona
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1.126 in
28.6 mm
|
Hona
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1 in
25.4 mm
|
Hona
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.5 in
12.7 mm
|
Hona
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
#6-32
|
1.5 in
38.1 mm
|
Hona
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.252 in
6.4 mm
|
Hona
|
|||
2,3263 kr - 3,406 kr | 2000 I lager |
|
|
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hona/Hane
|
||
4,4524 kr - 7,2101 kr | 500 I lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
7,4399 kr - 11,7344 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta