Dessa enkla universalkopplingar med solida ändar utan hål används när mobilitet och flexibilitet hos rotationen mellan massiva och icke-borrade axlar krävs. De ger stark och tillförlitlig anslutning och passar därför för tillämpningar med hög belastning.
Utformade för att överföra vridmoment och rotation mellan två axlar som inte ligger i linje med varandra och samtidigt anpassa sig efter avvikelsen. Varvtal max 1 000 rpm. Tillverkade för jämn och tillförlitlig rotation och för att samtidigt minimera friktion och slitage.
Kan böjas upp till 45 grader per led och arbetar exakt, tyst och jämnt. Kan föras in i och tas bort från tillämpningen med särskilda verktyg. Vanliga tillämpningar är exempelvis drivaxlar för fordon, industrimaskiner och styrsystem.
Material: 304 Rostfritt stål Serienummer: SRR3695
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | l1 | d tol. h4 | l2 | l3 | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
341,7522 kr - 455,5931 kr | Fråga angående leveranstidhär |
43.0
|
13.0
|
21.0
|
14.0
|
||
371,2155 kr - 494,9159 kr | 55 I lager |
75.0
|
25.0
|
37.0
|
25.0
|
||
837,9291 kr - 1 117,2007 kr | 10 I lager |
133.0
|
50.0
|
66.0
|
42.0
|
||
345,5354 kr - 460,6375 kr | 11 I lager |
63.0
|
20.0
|
31.0
|
21.0
|
||
565,9948 kr - 754,5833 kr | Fråga angående leveranstidhär |
109.0
|
40.0
|
54.0
|
34.0
|
||
371,2155 kr - 494,9159 kr | Fråga angående leveranstidhär |
57.0
|
25.0
|
28.0
|
16.0
|
||
341,7522 kr - 455,5931 kr | 6 I lager |
53.0
|
17.0
|
26.0
|
18.0
|
||
437,3648 kr - 583,0767 kr | 4 I lager |
87.0
|
32.0
|
43.0
|
26.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta