Dessa enkla universalkopplingar används när mobilitet och flexibilitet hos rotationen mellan divergerande axlar krävs. Överför vridmoment och rotation mellan två axlar som inte ligger i linje med varandra och anpassar sig samtidigt efter vinkelavvikelser.
De är avsedda att överföra vridmoment och ändra längd och samtidigt tillåta mindre vinkelavvikelser mellan inkommande och utgående axlar. Dessutom finns universalkopplingar med glidlager med varvtal på 1 000 rpm respektive 4 000 rpm. Klarar stora laster och arbetar konsistent under besvärliga förhållanden.
Finns med enkla rullager eller nållager som är permanent smorda och kräver inget underhåll. På begäran kan runda eller kvadratiska hål tillhandahållas. Kan böjas upp till 45 grader per led och arbetar exakt, tyst och jämnt. Kan föras in och tas bort med särskilda verktyg. Vanliga användningsområden är exempelvis industrimaskiner och transportbandssystem.
Material: 304 Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRR3694, SRR3690, SRR3689, SRR3688
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | d1 tol. H7 | l1 | Material | Bore dia | l2 | l3 | d2 | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
439,3138 kr - 585,7135 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
48.0
|
Stål
|
Kilspår
|
24.0
|
12.0
|
22.0
|
||
1 389,5936 kr - 1 852,7532 kr | 3 I lager |
40.0
|
166.0
|
Stål
|
Round Bore
|
83.0
|
47.0
|
70.0
|
||
259,0942 kr - 345,4208 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
52.0
|
Stål
|
Kilspår
|
26.0
|
15.0
|
16.0
|
||
364,7955 kr - 486,4322 kr | Fråga angående leveranstidhär |
14.0
|
60.0
|
Stål
|
Round Bore
|
30.0
|
14.0
|
28.0
|
||
628,3609 kr - 837,8145 kr | 1 I lager |
25.0
|
108.0
|
Stål
|
Round Bore
|
54.0
|
26.0
|
50.0
|
||
407,0989 kr - 542,7222 kr | 17 I lager |
12.0
|
56.0
|
304 Rostfritt stål
|
Round Bore
|
28.0
|
13.0
|
25.0
|
||
704,5988 kr - 939,3886 kr | 3 I lager |
32.0
|
130.0
|
Stål
|
Kilspår
|
65.0
|
33.0
|
58.0
|
||
859,5968 kr - 1 146,0908 kr | 2 I lager |
32.0
|
130.0
|
Stål
|
Round Bore
|
65.0
|
33.0
|
58.0
|
||
181,9392 kr - 242,5856 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.0
|
34.0
|
Stål
|
Round Bore
|
17.0
|
8.0
|
16.0
|
||
1 164,6631 kr - 1 552,8459 kr | Fråga angående leveranstidhär |
35.0
|
140.0
|
Stål
|
Round Bore
|
70.0
|
35.0
|
70.0
|
||
475,7704 kr - 634,3223 kr | Fråga angående leveranstidhär |
30.0
|
132.0
|
Stål
|
Round Bore
|
66.0
|
38.0
|
50.0
|
||
654,2703 kr - 872,3222 kr | Fråga angående leveranstidhär |
30.0
|
122.0
|
Stål
|
Kilspår
|
61.0
|
29.0
|
58.0
|
||
209,3389 kr - 279,1568 kr | Fråga angående leveranstidhär |
14.0
|
60.0
|
Stål
|
Round Bore
|
30.0
|
14.0
|
28.0
|
||
285,0036 kr - 380,0431 kr | 4 I lager |
8.0
|
40.0
|
Stål
|
Kilspår
|
20.0
|
11.0
|
16.0
|
||
1 776,9739 kr - 2 369,3367 kr | Fråga angående leveranstidhär |
40.0
|
160.0
|
Stål
|
Round Bore
|
80.0
|
39.0
|
80.0
|
||
426,3591 kr - 568,517 kr | Fråga angående leveranstidhär |
25.0
|
108.0
|
Stål
|
Round Bore
|
54.0
|
26.0
|
50.0
|
||
181,9392 kr - 242,5856 kr | 87 I lager |
10.0
|
48.0
|
Stål
|
Round Bore
|
24.0
|
12.0
|
22.0
|
||
526,5575 kr - 702,0766 kr | Fråga angående leveranstidhär |
25.0
|
108.0
|
Stål
|
Kilspår
|
54.0
|
26.0
|
50.0
|
||
285,0036 kr - 380,0431 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.0
|
34.0
|
Stål
|
Kilspår
|
17.0
|
8.0
|
16.0
|
||
221,3765 kr - 295,0923 kr | 2 I lager |
16.0
|
68.0
|
Stål
|
Round Bore
|
34.0
|
16.0
|
32.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta