Meny Sök

Enkla universalkopplingar

I lager

Dessa enkla universalkopplingar används när mobilitet och flexibilitet hos rotationen mellan divergerande axlar krävs. Överför vridmoment och rotation mellan två axlar som inte ligger i linje med varandra och anpassar sig samtidigt efter vinkelavvikelser.

De är avsedda att överföra vridmoment och ändra längd och samtidigt tillåta mindre vinkelavvikelser mellan inkommande och utgående axlar. Dessutom finns universalkopplingar med glidlager med varvtal på 1 000 rpm respektive 4 000 rpm. Klarar stora laster och arbetar konsistent under besvärliga förhållanden.

Finns med enkla rullager eller nållager som är permanent smorda och kräver inget underhåll. På begäran kan runda eller kvadratiska hål tillhandahållas. Kan böjas upp till 45 grader per led och arbetar exakt, tyst och jämnt. Kan föras in och tas bort med särskilda verktyg. Vanliga användningsområden är exempelvis industrimaskiner och transportbandssystem.

  • Används i industriella maskiner och transportbandssystem.
  • Varvtal för universalkopplingar med glidlager finns med 1 000 rpm respektive 4 000 rpm.
  • Finns med enkla rullager eller nållager som är permanent smorda och kräver inget underhåll.
  • Kan böjas upp till 45 grader per led.
Material: 304 Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRR3694, SRR3690, SRR3689, SRR3688

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
88 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 tol. H7 l1 Material Bore dia l2 l3 d2 Köp
209,3389 kr - 279,1568 kr Fråga angående leveranstidhär
14.0
60.0
Stål
Round Bore
30.0
14.0
28.0
516,0103 kr - 687,9755 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0
74.0
Stål
Kilspår
37.0
17.0
36.0
538,4804 kr - 717,8974 kr 17 I lager
6.0
34.0
304 Rostfritt stål
Kilspår
17.0
8.0
16.0
655,1874 kr - 873,5833 kr Fråga angående leveranstidhär
22.0
95.0
Stål
Kilspår
47.5
22.0
45.0
553,9572 kr - 738,6479 kr 4 I lager
30.0
122.0
Stål
Round Bore
61.0
29.0
58.0
905,2249 kr - 1 206,9665 kr 1 I lager
30.0
122.0
Stål
Kilspår
61.0
29.0
58.0
581,8156 kr - 775,6777 kr 3 I lager
12.0
56.0
304 Rostfritt stål
Kilspår
28.0
13.0
25.0
298,7609 kr - 398,386 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
68.0
Stål
Kilspår
34.0
16.0
32.0
  • av 5
Enkel universalkoppling 14.0 60.0 Stål

20214852

Prisintervall
279,1568 kr - 209,3389 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • l1
    60.0
  • l2
    30.0
Enkel universalkoppling 18.0 74.0 Stål

20215460

Prisintervall
687,9755 kr - 516,0103 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bore dia
    Kilspår
  • d1 tol. H7
    18.0
  • d2
    36.0
  • l1
    74.0
  • l2
    37.0
Enkel universalkoppling 6.0 34.0 304 Rostfritt stål

20216269

Prisintervall
717,8974 kr - 538,4804 kr

Lagernivåer
17 I lager
Egenskaper
  • Bore dia
    Kilspår
  • d1 tol. H7
    6.0
  • d2
    16.0
  • l1
    34.0
  • l2
    17.0
Enkel universalkoppling 22.0 95.0 Stål

20215477

Prisintervall
873,5833 kr - 655,1874 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bore dia
    Kilspår
  • d1 tol. H7
    22.0
  • d2
    45.0
  • l1
    95.0
  • l2
    47.5
Enkel universalkoppling 30.0 122.0 Stål

20214913

Prisintervall
738,6479 kr - 553,9572 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • l1
    122.0
  • l2
    61.0
Enkel universalkoppling 30.0 122.0 Stål

20215484

Prisintervall
1 206,9665 kr - 905,2249 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Bore dia
    Kilspår
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • l1
    122.0
  • l2
    61.0
Enkel universalkoppling 12.0 56.0 304 Rostfritt stål

20216481

Prisintervall
775,6777 kr - 581,8156 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Bore dia
    Kilspår
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • l1
    56.0
  • l2
    28.0
Enkel universalkoppling 16.0 68.0 Stål

20215019

Prisintervall
398,386 kr - 298,7609 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bore dia
    Kilspår
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • l1
    68.0
  • l2
    34.0