Fyrkantiga rörinsatser används som mångsidiga skyddskomponenter. I projektets slutfas, när ett robust skydd mot yttre påverkan behövs, tillhandahålls detta av rörinsatsens huvudtjocklek. Den primära funktionen är att förhindra inträde av föroreningar såsom smuts, damm och fukt. Det skyddar även mot vassa kanter som uppstår vid skärningar. Enkel att sätta in för hand eller med en hammare, för en snabb montering. Används vanligtvis i rörformning av metall av industrimöbler, specialfordon, gatuskyltar och byggnadsställningar.
Denna serie tillverkas av material som är återvunnet efter konsumtion, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Svart Serienummer: SRILQPCR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | h | AxA | h1 | Maximal väggtjocklek | Minimum Wall Thickness | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5047 kr - 0,7851 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 3,0649 kr - 3,4054 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 2,1017 kr - 2,3353 kr | 4000 I lager |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 12,4796 kr - 19,4128 kr | 790 I lager |
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
||
| 0,3869 kr - 0,6019 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,9853 kr - 1,5327 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 1,8588 kr - 2,0653 kr | 4000 I lager |
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
| 0,3488 kr - 0,5427 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
||
| 1,1439 kr - 1,271 kr | 3000 I lager |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 4,5027 kr - 5,003 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 15,1692 kr - 16,8547 kr | 1070 I lager |
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|
||
| 0,8256 kr - 1,2844 kr | 14650 I lager |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,3584 kr - 0,5575 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
||
| 0,407 kr - 0,6331 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 1,3839 kr - 1,5376 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 2,6653 kr - 2,9614 kr | 250 I lager |
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
| 14,4471 kr - 16,0524 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,9923 kr - 1,5436 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,5465 kr - 0,8502 kr | 6200 I lager |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 1,2581 kr - 1,3979 kr | 7900 I lager |
|
|
0.197 in
5.0 mm