Meny Sök

Gaffelfästen med klämmor

I lager

Stål gaffelhuvud med fästklämmor, är en typ av koppling där de matchande delarna passar mellan gafflarna och hålls på plats av fästklämmor. De bildar en U-formad koppling mellan två stänger, eller axlar, för att möjliggöra drag- eller linjära tryckrörelser.

Retentionsklämman är en klämma som låses på plats runt gaffelns bas, vilket förhindrar oavsiktlig urkoppling och resulterar i en ren, kompakt montering. Den stålsubstans säkerställer långvarighet och dess förmåga att tåla höga krafter, samt motståndskraft mot slitage och korrosion. Vid behov kan fogen demonteras för underhåll genom att ta bort fästklämman. Det möjliggör komponentundersökning, smörjning och utbyte.

Mest vanligt använt som en koppling i änden av luftcylindrar, i ändarna av vantskruvar eller för vajerrep för spänning, och används inom industrier som bygg, fordonsindustri och tillverkning.

  • Retentionsklippet är en enskild komponent och kräver inga verktyg för installation eller borttagning.
  • Stålmaterialet säkerställer lång livslängd och förmåga att klara stora krafter samt resistens mot slitage och korrosion.
  • Kopplingen kan plockas isär för underhåll genom att klämman tas bort för att medge undersökning av delarna, smörjning eller utbyten.
Material: 303 Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRR3401, SRR3400, SRR3388, SRR3387

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
94 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d3 Gaffelstorlek Handgänga Gängtyp d1 tol. H9 l1 ±0.5 Köp
159,6694 kr - 228,0991 kr Fråga angående leveranstidhär
M10x1.25
18.0
10x20
Right Hand
Fine
10.0
20.0
296,1867 kr - 423,1239 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
20.0
12x24
Left Hand
Coarse
12.0
24.0
201,2975 kr - 287,519 kr Fråga angående leveranstidhär
M8x1
14.0
8x32
Left Hand
Fine
8.0
32.0
84,2826 kr - 120,3223 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
9.0
5x20
Left Hand
Coarse
5.0
20.0
201,2975 kr - 287,519 kr Fråga angående leveranstidhär
M8x1
14.0
8x32
Right Hand
Fine
8.0
32.0
533,0677 kr - 761,509 kr Fråga angående leveranstidhär
M16x1.5
26.0
16x32
Right Hand
Fine
16.0
32.0
330,6297 kr - 472,2793 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
20.0
12x48
Right Hand
Coarse
12.0
45.0
168,6793 kr - 240,9867 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
18.0
10x20
Right Hand
Coarse
10.0
20.0
128,0776 kr - 182,9355 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
14.0
9x16
Right Hand
Coarse
6.0
16.0
168,6793 kr - 240,9867 kr Fråga angående leveranstidhär
M10x1.25
18.0
10x20
Left Hand
Fine
10.0
20.0
168,6793 kr - 240,9867 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
18.0
10x20
Left Hand
Coarse
10.0
20.0
296,1867 kr - 423,1239 kr Fråga angående leveranstidhär
M12x1.25
20.0
12x24
Right Hand
Fine
12.0
24.0
128,0776 kr - 182,9355 kr Fråga angående leveranstidhär
M8x1
14.0
8x16
Right Hand
Fine
8.0
16.0
224,2214 kr - 320,2512 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
18.0
10x40
Right Hand
Coarse
10.0
40.0
224,2214 kr - 320,2512 kr Fråga angående leveranstidhär
M10x1.25
18.0
10x40
Right Hand
Fine
10.0
40.0
1 088,4892 kr - 1 554,952 kr Fråga angående leveranstidhär
M20
34.0
20x40
Right Hand
Coarse
20.0
40.0
296,1867 kr - 423,1239 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
20.0
12x24
Right Hand
Coarse
12.0
24.0
330,6297 kr - 472,2793 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
20.0
12x48
Left Hand
Coarse
12.0
48.0
84,2826 kr - 120,3223 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
9.0
5x20
Right Hand
Coarse
5.0
20.0
69,2446 kr - 106,5037 kr 9 I lager
M14
24.0
14x28
Left Hand
Coarse
14.0
28.0
  • av 5
Gaffelfäste med clips M10x1.25 10x20 20.0 303 Rostfritt stål

20759872

Prisintervall
228,0991 kr - 159,6694 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    10x20
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Gaffelfäste med clips M12 12x24 24.0 303 Rostfritt stål

20760106

Prisintervall
423,1239 kr - 296,1867 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    12x24
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gaffelfäste med clips M8x1 8x32 32.0 303 Rostfritt stål

20760052

Prisintervall
287,519 kr - 201,2975 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    8x32
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gaffelfäste med clips M5 5x20 20.0 303 Rostfritt stål

20759995

Prisintervall
120,3223 kr - 84,2826 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    5x20
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Gaffelfäste med clips M8x1 8x32 32.0 303 Rostfritt stål

20759858

Prisintervall
287,519 kr - 201,2975 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    8x32
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gaffelfäste med clips M16x1.5 16x32 32.0 303 Rostfritt stål

20759957

Prisintervall
761,509 kr - 533,0677 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    16x32
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gaffelfäste med clips M12 12x48 45.0 303 Rostfritt stål

20759926

Prisintervall
472,2793 kr - 330,6297 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    12x48
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    45.0
Gaffelfäste med clips M10 10x20 20.0 303 Rostfritt stål

20759865

Prisintervall
240,9867 kr - 168,6793 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    10x20
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Gaffelfäste med clips M8 9x16 16.0 303 Rostfritt stål

20759827

Prisintervall
182,9355 kr - 128,0776 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    9x16
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Gaffelfäste med clips M10x1.25 10x20 20.0 303 Rostfritt stål

20760076

Prisintervall
240,9867 kr - 168,6793 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    10x20
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Gaffelfäste med clips M10 10x20 20.0 303 Rostfritt stål

20760069

Prisintervall
240,9867 kr - 168,6793 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    10x20
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Gaffelfäste med clips M12x1.25 12x24 24.0 303 Rostfritt stål

20759919

Prisintervall
423,1239 kr - 296,1867 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    12x24
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gaffelfäste med clips M8x1 8x16 16.0 303 Rostfritt stål

20759834

Prisintervall
182,9355 kr - 128,0776 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    8x16
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Gaffelfäste med clips M10 10x40 40.0 303 Rostfritt stål

20759889

Prisintervall
320,2512 kr - 224,2214 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    10x40
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gaffelfäste med clips M10x1.25 10x40 40.0 303 Rostfritt stål

20759896

Prisintervall
320,2512 kr - 224,2214 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    10x40
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gaffelfäste med clips M20 20x40 40.0 303 Rostfritt stål

20759964

Prisintervall
1 554,952 kr - 1 088,4892 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    20x40
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gaffelfäste med clips M12 12x24 24.0 303 Rostfritt stål

20759902

Prisintervall
423,1239 kr - 296,1867 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    12x24
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gaffelfäste med clips M12 12x48 48.0 303 Rostfritt stål

20760120

Prisintervall
472,2793 kr - 330,6297 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    12x48
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Gaffelfäste med clips M5 5x20 20.0 303 Rostfritt stål

20759797

Prisintervall
120,3223 kr - 84,2826 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    5x20
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Gaffelfäste med clips M14 14x28 28.0 Stål

20215965

Prisintervall
106,5037 kr - 69,2446 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    14x28
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0