Meny Sök

Gaffelfästen med sprint

I lager

Dessa gaffelfästen med sprint fungerar som en koppling där de parade delarna passar in mellan gafflarna och säkras i läge av axeltappen. De fungerar som en U-formad anslutning mellan två stavar eller axlar för att underlätta dragande eller linjära framdrivande rörelser.

Axeltappen hålls med en hårnålssprint och en bricka för att inte lossna. Det säkrar kopplingens stabilitet och integritet, även vid tunga laster och påfrestningar. Vid behov kan kopplingen tas isär för underhåll genom att hårnålssprinten dras ut. Då kan delarna inspekteras och smörjning eller utbyten utföras för att säkerställa kopplingens fortsatta prestanda och hållbarhet.

De är lätta att få på plats och justera med standardgängan. De används oftast som koppling i änden av luftbehållare eller i änden av en vantskruv eller vajer för åtdragning. Emellertid återfinns de i flera andra sektorer och tillämpningar, exempelvis fordon, konstruktion och tillverkning.

  • U-formad anslutning mellan två stavar eller axlar för att underlätta dragande eller linjära framdrivande rörelser.
  • Hålls med en hårnålssprint och en bricka för att inte lossna
  • Används som koppling i änden av luftbehållare eller i änden av en vantskruv eller vajer för åtdragning.
Material: 303 Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
169 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d3 Gaffelstorlek Material d1 tol. H9 l2 ±0.5 l1 ±0.5 Köp
220,6887 kr - 339,4593 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
18.0
10x40
303 Rostfritt stål
10.0
72.0
40.0
142,7311 kr - 219,6569 kr 161 I lager
M8
14.0
8x32
303 Rostfritt stål
8.0
58.0
32.0
152,3611 kr - 234,4459 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
18.0
10x20
303 Rostfritt stål
10.0
52.0
20.0
258,9796 kr - 398,386 kr 4 I lager
M12
20.0
12x24
303 Rostfritt stål
12.0
62.0
24.0
78,4161 kr - 120,6049 kr 54 I lager
M6
10.0
6x12
303 Rostfritt stål
6.0
31.0
12.0
142,0432 kr - 218,5104 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
14.0
8x32
303 Rostfritt stål
8.0
58.0
32.0
847,6738 kr - 1 130,27 kr Fråga angående leveranstidhär
M14
24.0
14x56
303 Rostfritt stål
14.0
101.0
56.0
158,0933 kr - 243,1588 kr 2 I lager
M10
18.0
10x20
303 Rostfritt stål
10.0
52.0
20.0
316,416 kr - 486,7762 kr 6 I lager
M12
20.0
12x48
303 Rostfritt stål
12.0
86.0
48.0
81,7408 kr - 125,7639 kr 42 I lager
M6
10.0
6x24
303 Rostfritt stål
6.0
43.0
24.0
118,312 kr - 182,0538 kr 82 I lager
M16
26.0
16x32
Stål
16.0
83.0
32.0
173,1116 kr - 266,3168 kr 23 I lager
M20
34.0
20x40
Stål
20.0
105.0
40.0
76,5818 kr - 117,8535 kr 99 I lager
M12
20.0
12x48
Stål
12.0
86.0
48.0
36,2273 kr - 55,7167 kr 8 I lager
M10
18.0
10x40
Stål
10.0
72.0
40.0
293,6019 kr - 451,6953 kr 44 I lager
M12
20.0
12x48
303 Rostfritt stål
12.0
86.0
48.0
220,6887 kr - 339,4593 kr 118 I lager
M10
18.0
10x40
303 Rostfritt stål
10.0
72.0
40.0
871,2904 kr - 1 161,6823 kr 2 I lager
M20
34.0
20x40
303 Rostfritt stål
20.0
105.0
40.0
174,9459 kr - 269,1828 kr 118 I lager
M10
18.0
10x20
303 Rostfritt stål
10.0
52.0
20.0
413,0604 kr - 635,4688 kr 4 I lager
M14
24.0
14x28
303 Rostfritt stål
14.0
72.0
28.0
152,3611 kr - 234,4459 kr 21 I lager
M10
18.0
10x20
303 Rostfritt stål
10.0
52.0
20.0
  • av 9
Gaffelfäste med stift M10 10x40 40.0 303 Rostfritt stål

20193898

Prisintervall
339,4593 kr - 220,6887 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    10x40
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gaffelfäste med stift M8 8x32 32.0 303 Rostfritt stål

20193843

Prisintervall
219,6569 kr - 142,7311 kr

Lagernivåer
161 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    8x32
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gaffelfäste med stift M10 10x20 20.0 303 Rostfritt stål

20194147

Prisintervall
234,4459 kr - 152,3611 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    10x20
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Gaffelfäste med stift M12 12x24 24.0 303 Rostfritt stål

20194185

Prisintervall
398,386 kr - 258,9796 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    12x24
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gaffelfäste med stift M6 6x12 12.0 303 Rostfritt stål

20194079

Prisintervall
120,6049 kr - 78,4161 kr

Lagernivåer
54 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    6x12
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Gaffelfäste med stift M8 8x32 32.0 303 Rostfritt stål

20194123

Prisintervall
218,5104 kr - 142,0432 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    8x32
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gaffelfäste med stift M14 14x56 56.0 303 Rostfritt stål

20193966

Prisintervall
1 130,27 kr - 847,6738 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    14x56
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Gaffelfäste med stift M10 10x20 20.0 303 Rostfritt stål

20194383

Prisintervall
243,1588 kr - 158,0933 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    10x20
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Gaffelfäste med stift M12 12x48 48.0 303 Rostfritt stål

20194192

Prisintervall
486,7762 kr - 316,416 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    12x48
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Gaffelfäste med stift M6 6x24 24.0 303 Rostfritt stål

20194086

Prisintervall
125,7639 kr - 81,7408 kr

Lagernivåer
42 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    6x24
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gaffelfäste med stift M16 16x32 32.0 Stål

20193515

Prisintervall
182,0538 kr - 118,312 kr

Lagernivåer
82 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    16x32
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gaffelfäste med stift M20 20x40 40.0 Stål

20193577

Prisintervall
266,3168 kr - 173,1116 kr

Lagernivåer
23 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    20x40
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gaffelfäste med stift M12 12x48 48.0 Stål

20193454

Prisintervall
117,8535 kr - 76,5818 kr

Lagernivåer
99 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    12x48
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Gaffelfäste med stift M10 10x40 40.0 Stål

20193423

Prisintervall
55,7167 kr - 36,2273 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    10x40
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gaffelfäste med stift M12 12x48 48.0 303 Rostfritt stål

20193928

Prisintervall
451,6953 kr - 293,6019 kr

Lagernivåer
44 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    12x48
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Gaffelfäste med stift M10 10x40 40.0 303 Rostfritt stål

20193881

Prisintervall
339,4593 kr - 220,6887 kr

Lagernivåer
118 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    10x40
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gaffelfäste med stift M20 20x40 40.0 303 Rostfritt stål

20194024

Prisintervall
1 161,6823 kr - 871,2904 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    20x40
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gaffelfäste med stift M10 10x20 20.0 303 Rostfritt stål

20193867

Prisintervall
269,1828 kr - 174,9459 kr

Lagernivåer
118 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    10x20
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Gaffelfäste med stift M14 14x28 28.0 303 Rostfritt stål

20193959

Prisintervall
635,4688 kr - 413,0604 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    14x28
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Gaffelfäste med stift M10 10x20 20.0 303 Rostfritt stål

20194130

Prisintervall
234,4459 kr - 152,3611 kr

Lagernivåer
21 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    10x20
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0