Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dessa gaffelfästen med sprint fungerar som en koppling där de parade delarna passar in mellan gafflarna och säkras i läge av axeltappen. De fungerar som en U-formad anslutning mellan två stavar eller axlar för att underlätta dragande eller linjära framdrivande rörelser.
Axeltappen hålls med en hårnålssprint och en bricka för att inte lossna. Det säkrar kopplingens stabilitet och integritet, även vid tunga laster och påfrestningar. Vid behov kan kopplingen tas isär för underhåll genom att hårnålssprinten dras ut. Då kan delarna inspekteras och smörjning eller utbyten utföras för att säkerställa kopplingens fortsatta prestanda och hållbarhet.
De är lätta att få på plats och justera med standardgängan. De används oftast som koppling i änden av luftbehållare eller i änden av en vantskruv eller vajer för åtdragning. Emellertid återfinns de i flera andra sektorer och tillämpningar, exempelvis fordon, konstruktion och tillverkning.
Material: 303 Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d3 | Gaffelstorlek | Material | d1 tol. H9 | l2 ±0.5 | l1 ±0.5 | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 449,4375 kr - 1 932,5451 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M36
|
60.0
|
35x72
|
Stål
|
35.0
|
188.0
|
72.0
|
||
22,4701 kr - 34,5076 kr | 112 I lager |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Stål
|
8.0
|
58.0
|
32.0
|
||
25,9094 kr - 39,7812 kr | 57 I lager |
M5
|
9.0
|
5x20
|
Stål
|
5.0
|
36.0
|
20.0
|
||
1 449,4375 kr - 1 932,5451 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M36
|
60.0
|
36x72
|
Stål
|
35.0
|
188.0
|
72.0
|
||
1 156,8673 kr - 1 542,528 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M30
|
52.0
|
30x60
|
Stål
|
30.0
|
160.0
|
60.0
|
||
983,8703 kr - 1 311,8653 kr | 8 I lager |
M20
|
34.0
|
20x40
|
303 Rostfritt stål
|
20.0
|
105.0
|
40.0
|
||
73,3718 kr - 112,8091 kr | 73 I lager |
M6
|
10.0
|
6x12
|
303 Rostfritt stål
|
6.0
|
31.0
|
12.0
|
||
509,9341 kr - 679,8358 kr | 3 I lager |
M16
|
26.0
|
16x32
|
303 Rostfritt stål
|
16.0
|
83.0
|
32.0
|
||
87,5876 kr - 134,8207 kr | 134 I lager |
M8
|
14.0
|
8x16
|
303 Rostfritt stål
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
||
483,1076 kr - 644,067 kr | 6 I lager |
M16
|
26.0
|
16x32
|
303 Rostfritt stål
|
16.0
|
83.0
|
32.0
|
||
933,0832 kr - 1 244,111 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M20
|
34.0
|
20x40
|
303 Rostfritt stål
|
20.0
|
105.0
|
40.0
|
||
154,8833 kr - 238,3437 kr | 61 I lager |
M10
|
18.0
|
10x20
|
303 Rostfritt stål
|
10.0
|
52.0
|
20.0
|
||
67,6396 kr - 103,9816 kr | 289 I lager |
M6
|
10.0
|
6x12
|
303 Rostfritt stål
|
6.0
|
31.0
|
12.0
|
||
108,682 kr - 167,1501 kr | 162 I lager |
M8
|
14.0
|
8x16
|
303 Rostfritt stål
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
||
109,5991 kr - 168,5259 kr | 1 I lager |
M8
|
14.0
|
8x16
|
303 Rostfritt stål
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
||
142,7311 kr - 219,6569 kr | 161 I lager |
M8
|
14.0
|
8x32
|
303 Rostfritt stål
|
8.0
|
58.0
|
32.0
|
||
174,9459 kr - 269,1828 kr | 118 I lager |
M10
|
18.0
|
10x20
|
303 Rostfritt stål
|
10.0
|
52.0
|
20.0
|
||
413,0604 kr - 635,4688 kr | 4 I lager |
M14
|
24.0
|
14x28
|
303 Rostfritt stål
|
14.0
|
72.0
|
28.0
|
||
293,6019 kr - 451,6953 kr | 44 I lager |
M12
|
20.0
|
12x48
|
303 Rostfritt stål
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
316,416 kr - 486,7762 kr | 4 I lager |
M12
|
20.0
|
12x48
|
303 Rostfritt stål
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta