Meny Sök

Gaffelfästen

I lager

Dessa gaffelfästen fungerar som en koppling där de parade delarna passar in mellan gafflarna och säkras i läge av axeltappen. De fungerar som en U-formad anslutning mellan två stavar eller axlar för att underlätta dragande eller linjära framdrivande rörelser.

Utformade för att skapa en tillförlitlig och stark koppling och är motståndskraftiga mot slitage. Klarar hög belastning och påfrestningar, därför lämplig för krävande tillämpningar.

De är lätta att få på plats och justera med standardgängan. I urvalet komponenter finns både höger- och vänstergänga av standardtyp. De används oftast som koppling i änden av luftbehållare eller i änden av en vantskruv eller vajer för åtdragning. Emellertid återfinns de i flera andra sektorer och tillämpningar, exempelvis fordon, konstruktion och tillverkning.

  • U-formad anslutning mellan två stavar eller axlar för att underlätta dragande eller linjära framdrivande rörelser.
  • De skapar en tillförlitlig och stark koppling och är motståndskraftiga mot slitage.
  • Finns med både höger- och vänstergänga.
  • Klarar hög belastning och påfrestningar.
Material: 316 Rostfritt stål, Igumid G, 303 Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
165 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gaffelstorlek Handgänga Slutför Material Gängtyp d1 tol. H9 l1 ±0.5 Köp
175,2898 kr - 269,7561 kr 1 I lager
12x24
Right Hand
Rostfritt stål
316 Rostfritt stål
Coarse
12.0
24.0
268,8389 kr - 413,6336 kr Fråga angående leveranstidhär
14x28
Right Hand
Rostfritt stål
316 Rostfritt stål
Coarse
14.0
28.0
18,4576 kr - 28,4315 kr Fråga angående leveranstidhär
5x10
Right Hand
Rostfritt stål
316 Rostfritt stål
Coarse
5.0
10.0
79,7918 kr - 122,7831 kr Fråga angående leveranstidhär
4x8
Right Hand
Rostfritt stål
316 Rostfritt stål
Coarse
4.0
8.0
739,565 kr - 986,0485 kr Fråga angående leveranstidhär
20x40
Right Hand
Rostfritt stål
316 Rostfritt stål
Coarse
20.0
40.0
69,7032 kr - 107,3063 kr Fråga angående leveranstidhär
8x32
Right Hand
Rostfritt stål
316 Rostfritt stål
Coarse
8.0
32.0
165,4305 kr - 254,5085 kr Fråga angående leveranstidhär
10x40
Right Hand
Rostfritt stål
316 Rostfritt stål
Coarse
10.0
40.0
60,9903 kr - 93,7783 kr 34 I lager
8x16
Right Hand
Rostfritt stål
316 Rostfritt stål
Coarse
8.0
16.0
301,8562 kr - 464,4207 kr 1 I lager
16x32
Right Hand
Rostfritt stål
316 Rostfritt stål
Coarse
16.0
32.0
120,261 kr - 185,0345 kr 4 I lager
10x20
Right Hand
Rostfritt stål
316 Rostfritt stål
Coarse
10.0
20.0
49,7552 kr - 76,5818 kr 378 I lager
12x48
Left Hand
Silverförzinkad
Stål
Coarse
12.0
48.0
437,1355 kr - 582,8474 kr 1 I lager
30x60
Right Hand
Silverförzinkad
Stål
Fine
30.0
60.0
126,1078 kr - 194,0914 kr 3 I lager
16x64
Left Hand
Silverförzinkad
Stål
Fine
16.0
64.0
167,2648 kr - 257,3746 kr 44 I lager
12x48
Right Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Coarse
12.0
48.0
572,6441 kr - 763,5255 kr Fråga angående leveranstidhär
36x72
Left Hand
Silverförzinkad
Stål
Fine
35.0
72.0
56,6338 kr - 87,129 kr 42 I lager
4x16
Right Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Coarse
4.0
16.0
595,5728 kr - 794,0207 kr Fråga angående leveranstidhär
28x56
Left Hand
Silverförzinkad
Stål
Fine
28.0
56.0
47,577 kr - 73,1425 kr 92 I lager
12x24
Left Hand
Silverförzinkad
Stål
Fine
12.0
24.0
42,8766 kr - 65,92 kr 3330 I lager
6x12
Right Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Coarse
6.0
12.0
68,6714 kr - 105,7012 kr 219 I lager
4x8
Right Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Coarse
4.0
8.0
  • av 9
Gaffelfäste 12x24 M12 62.0 316 Rostfritt stål

20217396

Prisintervall
269,7561 kr - 175,2898 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    12x24
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gaffelfäste 14x28 M14 72.0 316 Rostfritt stål

20217402

Prisintervall
413,6336 kr - 268,8389 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    14x28
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Gaffelfäste 5x10 M5 26.0 316 Rostfritt stål

20217334

Prisintervall
28,4315 kr - 18,4576 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    5x10
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Gaffelfäste 4x8 M4 21.0 316 Rostfritt stål

20217327

Prisintervall
122,7831 kr - 79,7918 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    4x8
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    8.0
Gaffelfäste 20x40 M20 105.0 316 Rostfritt stål

20217426

Prisintervall
986,0485 kr - 739,565 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    20x40
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gaffelfäste 8x32 M8 58.0 316 Rostfritt stål

20217365

Prisintervall
107,3063 kr - 69,7032 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    8x32
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gaffelfäste 10x40 M10 72.0 316 Rostfritt stål

20217389

Prisintervall
254,5085 kr - 165,4305 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    10x40
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gaffelfäste 8x16 M8 42.0 316 Rostfritt stål

20217358

Prisintervall
93,7783 kr - 60,9903 kr

Lagernivåer
34 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    8x16
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Gaffelfäste 16x32 M16 83.0 316 Rostfritt stål

20217419

Prisintervall
464,4207 kr - 301,8562 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    16x32
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gaffelfäste 10x20 M10 52.0 316 Rostfritt stål

20217372

Prisintervall
185,0345 kr - 120,261 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    10x20
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Gaffelfäste 12x48 M12 86.0 Stål

20209988

Prisintervall
76,5818 kr - 49,7552 kr

Lagernivåer
378 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    12x48
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Gaffelfäste 30x60 M30 160.0 Stål

20209711

Prisintervall
582,8474 kr - 437,1355 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    30x60
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    30.0
  • l1 ±0.5
    60.0
Gaffelfäste 16x64 M16 115.0 Stål

20210076

Prisintervall
194,0914 kr - 126,1078 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    16x64
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Gaffelfäste 12x48 M12 86.0 303 Rostfritt stål

20210472

Prisintervall
257,3746 kr - 167,2648 kr

Lagernivåer
44 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    12x48
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Gaffelfäste 36x72 M36 188.0 Stål

20210250

Prisintervall
763,5255 kr - 572,6441 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    36x72
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    72.0
Gaffelfäste 4x16 M4 29.0 303 Rostfritt stål

20210328

Prisintervall
87,129 kr - 56,6338 kr

Lagernivåer
42 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    4x16
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Gaffelfäste 28x56 M27 148.0 Stål

20210175

Prisintervall
794,0207 kr - 595,5728 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    28x56
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    28.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Gaffelfäste 12x24 M12 62.0 Stål

20209971

Prisintervall
73,1425 kr - 47,577 kr

Lagernivåer
92 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    12x24
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gaffelfäste 6x12 M6 31.0 303 Rostfritt stål

20210359

Prisintervall
65,92 kr - 42,8766 kr

Lagernivåer
3330 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    6x12
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Gaffelfäste 4x8 M4 21.0 303 Rostfritt stål

20210311

Prisintervall
105,7012 kr - 68,6714 kr

Lagernivåer
219 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    4x8
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    8.0