Meny Sök

Gängade insatser – metriska mått

I lager

Gängade insatser med en gängad vägg ersätter avskalade eller trasiga gängor med starkare gängor, vilket garanterar en stabil anslutning. De har en innergänga som gör att en bult eller skruv kan sättas in och fästas ordentligt.

Enkla att montera och ta bort, och kan hjälpa till att undvika avskalade eller förvrängda gängor som kan uppstå när en skruv eller bult upprepade gånger sätts in och lossas från materialet. Väl på plats ger insatsen ett säkert fäste som inte rör sig.

Används i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning.

  • Gängade insatser med en gängad vägg ersätter avskalade eller trasiga gängor med starkare gängor.
  • Kan hjälpa till att undvika avskalade eller förvrängda gängor som kan uppstå när en skruv eller bult upprepade gånger sätts in och lossas från materialet.
  • Väl på plats ger insatsen ett säkert fäste som inte rör sig.
Material: Kolstål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRTR1535, SRTR1530, SRTR1520, SRTR1525, SR22002, SRTR1510

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
66 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Int. thread type d1 Inst. tap drill size l1 Typ av insats Int. d1 tol. 6H Material E x t. thread type d2 Köp
54,3634 kr - 90,5658 kr Fråga angående leveranstidhär
Coarse
21/64"
0.31
Extra kraftig
M6 x 1.00
Kolstål
UNC
116,8514 kr - 194,7524 kr 91 I lager
Coarse
15/16"
0.87
Extra kraftig
M16 x 2.00
Kolstål
UNF
35,9634 kr - 59,9789 kr Fråga angående leveranstidhär
Fine
10.8
12.0
Tunn vägg
M 8 x 1.00
Kolstål
Fine
299,8948 kr - 499,7848 kr 29 I lager
Coarse
31.0
33.0
Extra kraftig
M24 x 3.00
Kolstål
Non-Std
258,9131 kr - 431,5617 kr Fråga angående leveranstidhär
Coarse
15/16"
0.9
Extra kraftig
M16 x 2.00
303 Rostfritt stål
UNF
568,0079 kr - 946,7595 kr 3 I lager
Coarse
31.0
33.0
Extra kraftig
M24 x 3.00
303 Rostfritt stål
Non-Std
59,0231 kr - 98,4515 kr 168 I lager
Fine
10.8
12.0
Tunn vägg
M8 x 1.00
303 Rostfritt stål
Fine
30,2284 kr - 50,301 kr 380 I lager
Coarse
10.8
12.0
Tunn vägg
M 8 x 1.25
Kolstål
Fine
134,7734 kr - 224,6224 kr 157 I lager
Coarse
18.8
20.0
Extra kraftig
M14 x 2.00
303 Rostfritt stål
Fine
24,8518 kr - 41,4595 kr 212 I lager
Coarse
6.9
8.0
Tunn vägg
M 5 x 0.80
Kolstål
Coarse
101,6774 kr - 169,5421 kr 56 I lager
Coarse
14.2
16.0
Tunn vägg
M12 x 1.75
303 Rostfritt stål
Fine
75,1529 kr - 125,215 kr 1105 I lager
Coarse
18.8
20.0
Extra kraftig
M14 x 2.00
Kolstål
Fine
118,4046 kr - 197,2614 kr 85 I lager
Fine
22.5
24.0
Extra kraftig
M18 x 1.50
Kolstål
Fine
44,2076 kr - 73,5996 kr 154 I lager
Fine
12.8
14.0
Tunn vägg
M10 x 1.25
Kolstål
Fine
67,8646 kr - 113,1475 kr 21 I lager
Fine
18.8
20.0
Extra kraftig
M14 x 1.50
Kolstål
Fine
101,6774 kr - 169,5421 kr Fråga angående leveranstidhär
Coarse
16.8
18.0
Extra kraftig
M12 x 1.75
303 Rostfritt stål
Fine
161,059 kr - 268,352 kr 20 I lager
Coarse
37/64"
0.5
Extra kraftig
M10 x 1.50
303 Rostfritt stål
UNC
224,1444 kr - 373,6139 kr Fråga angående leveranstidhär
Fine
31.0
33.0
Extra kraftig
M24 x 2.00
Kolstål
Non-Std
36,9193 kr - 61,5322 kr 17 I lager
Coarse
12.8
14.0
Tunn vägg
M10 x 1.50
Kolstål
Fine
225,9366 kr - 376,4814 kr Fråga angående leveranstidhär
Coarse
45/64"
0.6
Extra kraftig
M12 x 1.75
303 Rostfritt stål
UNF
  • av 4
Gängad insats 0.31 M6 x 1.00 Extra kraftig Kolstål

20218065

Prisintervall
90,5658 kr - 54,3634 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M6 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    3/8"-16
  • E x t. thread type d2
    UNC
Gängad insats 0.87 M16 x 2.00 Extra kraftig Kolstål

20218119

Prisintervall
194,7524 kr - 116,8514 kr

Lagernivåer
91 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M16 x 2.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    1"-12
  • E x t. thread type d2
    UNF
Gängad insats 12.0 M 8 x 1.00 Tunn vägg Kolstål

20217976

Prisintervall
59,9789 kr - 35,9634 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av insats
    Tunn vägg
  • Int. d1 tol. 6H
    M 8 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    12.0
Gängad insats 33.0 M24 x 3.00 Extra kraftig Kolstål

20217891

Prisintervall
499,7848 kr - 299,8948 kr

Lagernivåer
29 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M24 x 3.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Non-Std
  • l1
    33.0
Gängad insats 0.9 M16 x 2.00 Extra kraftig 303 Rostfritt stål

20218058

Prisintervall
431,5617 kr - 258,9131 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M16 x 2.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    1"-12
  • E x t. thread type d2
    UNF
Gängad insats 33.0 M24 x 3.00 Extra kraftig 303 Rostfritt stål

20217747

Prisintervall
946,7595 kr - 568,0079 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M24 x 3.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Non-Std
  • l1
    33.0
Gängad insats 12.0 M8 x 1.00 Tunn vägg 303 Rostfritt stål

20217860

Prisintervall
98,4515 kr - 59,0231 kr

Lagernivåer
168 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Tunn vägg
  • Int. d1 tol. 6H
    M8 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    12.0
Gängad insats 12.0 M 8 x 1.25 Tunn vägg Kolstål

20217785

Prisintervall
50,301 kr - 30,2284 kr

Lagernivåer
380 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Tunn vägg
  • Int. d1 tol. 6H
    M 8 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    12.0
Gängad insats 20.0 M14 x 2.00 Extra kraftig 303 Rostfritt stål

20217662

Prisintervall
224,6224 kr - 134,7734 kr

Lagernivåer
157 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M14 x 2.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    20.0
Gängad insats 8.0 M 5 x 0.80 Tunn vägg Kolstål

20217761

Prisintervall
41,4595 kr - 24,8518 kr

Lagernivåer
212 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Tunn vägg
  • Int. d1 tol. 6H
    M 5 x 0.80
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Coarse
  • l1
    8.0
Gängad insats 16.0 M12 x 1.75 Tunn vägg 303 Rostfritt stål

20217853

Prisintervall
169,5421 kr - 101,6774 kr

Lagernivåer
56 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Tunn vägg
  • Int. d1 tol. 6H
    M12 x 1.75
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    16.0
Gängad insats 20.0 M14 x 2.00 Extra kraftig Kolstål

20217488

Prisintervall
125,215 kr - 75,1529 kr

Lagernivåer
1105 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M14 x 2.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    20.0
Gängad insats 24.0 M18 x 1.50 Extra kraftig Kolstål

20217556

Prisintervall
197,2614 kr - 118,4046 kr

Lagernivåer
85 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M18 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    24.0
Gängad insats 14.0 M10 x 1.25 Tunn vägg Kolstål

20217983

Prisintervall
73,5996 kr - 44,2076 kr

Lagernivåer
154 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Tunn vägg
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    14.0
Gängad insats 20.0 M14 x 1.50 Extra kraftig Kolstål

20217952

Prisintervall
113,1475 kr - 67,8646 kr

Lagernivåer
21 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M14 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    20.0
Gängad insats 18.0 M12 x 1.75 Extra kraftig 303 Rostfritt stål

20217945

Prisintervall
169,5421 kr - 101,6774 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M12 x 1.75
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    18.0
Gängad insats 0.5 M10 x 1.50 Extra kraftig 303 Rostfritt stål

20218027

Prisintervall
268,352 kr - 161,059 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    5/8"-11
  • E x t. thread type d2
    UNC
Gängad insats 33.0 M24 x 2.00 Extra kraftig Kolstål

20217969

Prisintervall
373,6139 kr - 224,1444 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M24 x 2.00
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Non-Std
  • l1
    33.0
Gängad insats 14.0 M10 x 1.50 Tunn vägg Kolstål

20217792

Prisintervall
61,5322 kr - 36,9193 kr

Lagernivåer
17 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Tunn vägg
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    14.0
Gängad insats 0.6 M12 x 1.75 Extra kraftig 303 Rostfritt stål

20218034

Prisintervall
376,4814 kr - 225,9366 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M12 x 1.75
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    3/4"-16
  • E x t. thread type d2
    UNF