Meny Sök

Hörnskydd

I lager

Hörnskydden är utformade för att skydda vassa, känsliga hörn under transport och lagring. Designen ger en säker, åtsittande passform som är lätt att installera och ta bort genom att helt enkelt trycka den på plats. Används ofta i industriella, kommersiella och bostadsmiljöer.Används för att skydda vassa eller ömtåliga hörn mot skador under transport och förvaring.De är enkla att installera och ta bort genom att trycka på dem.Används ofta i industriella, kommersiella och bostadsmiljöer. Material: LDPE, PP Färg: Vit, Svart Serienummer: SR1041

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
55 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet T L Färg t Material Typ Köp
1,1598 kr - 3,4765 kr 521 I lager
35.0 mm
55.0 mm
Svart
15.0 mm
PP
5
2,3965 kr - 9,6011 kr 225 I lager
47.0 mm
55.0 mm
Svart
LDPE
3
2,1746 kr - 8,7283 kr 500 I lager
38.0 mm
55.0 mm
Svart
LDPE
3
2,0859 kr - 8,2993 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0 mm
55.0 mm
Svart
LDPE
3
3,8019 kr - 9,4827 kr 25 I lager
34.0 mm
45.0 mm
Svart
LDPE
6
1,79 kr - 7,2193 kr 200 I lager
20.0 mm
45.0 mm
Vit
LDPE
4
2,1302 kr - 8,5064 kr 223 I lager
32.0 mm
55.0 mm
Svart
LDPE
3
2,4409 kr - 7,3081 kr 2875 I lager
60.0 mm
70.0 mm
Svart
35.0 mm
PP
5
2,4409 kr - 2,4409 kr 85550 I lager
60.0 mm
45.0 mm
Svart
35.0 mm
PP
5
3,3877 kr - 11,9089 kr 225 I lager
30.0 mm
45.0 mm
Vit
LDPE
4
2,2486 kr - 8,965 kr 225 I lager
40.0 mm
55.0 mm
Svart
LDPE
3
1,0533 kr - 1,0533 kr 11797 I lager
4.0 mm
45.0 mm
Svart
LDPE - PIR
3
3,6096 kr - 3,9943 kr 7090 I lager
40.0 mm
45.0 mm
Vit
LDPE - PIR
4
2,0119 kr - 8,0478 kr 2525 I lager
28.0 mm
55.0 mm
Svart
LDPE
3
3,9351 kr - 13,8025 kr 350 I lager
40.0 mm
45.0 mm
Vit
LDPE
4
1,0533 kr - 1,0533 kr 134982 I lager
4.0 mm
45.0 mm
Svart
LDPE - PIR
3
1,7752 kr - 7,9886 kr 395 I lager
25.0 mm
55.0 mm
Svart
LDPE
3
0,9467 kr - 4,734 kr 714 I lager
10.0 mm
45.0 mm
Svart
LDPE
3
1,2722 kr - 6,3613 kr 1010 I lager
15.0 mm
55.0 mm
Svart
LDPE
3
0,9142 kr - 4,586 kr 875 I lager
8.0 mm
45.0 mm
Svart
LDPE
3
  • av 3
Hörnskydd 5 – Expanderbart 35.0 mm PP Svart

10361092

Prisintervall
3,4765 kr - 1,1598 kr

Lagernivåer
521 I lager
Egenskaper
  • L
    55.0 mm
  • T
    35.0 mm
  • t
    15.0 mm
  • Typ
    5
  • Modell
    Expandable Protector
Hörnskydd 3 – Standardskydd 47.0 mm LDPE Svart

10361054

Prisintervall
9,6011 kr - 2,3965 kr

Lagernivåer
225 I lager
Egenskaper
  • L
    55.0 mm
  • T
    47.0 mm
  • Typ
    3
  • Modell
    Standard Protector
  • Färg
    Svart
Hörnskydd 3 – Standardskydd 38.0 mm LDPE Svart

10361030

Prisintervall
8,7283 kr - 2,1746 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • L
    55.0 mm
  • T
    38.0 mm
  • Typ
    3
  • Modell
    Standard Protector
  • Färg
    Svart
Hörnskydd 3 – Standardskydd 30.0 mm LDPE Svart

10361016

Prisintervall
8,2993 kr - 2,0859 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • L
    55.0 mm
  • T
    30.0 mm
  • Typ
    3
  • Modell
    Standard Protector
  • Färg
    Svart
Hörnskydd 6 – Öppen 34.0 mm LDPE Svart

10361115

Prisintervall
9,4827 kr - 3,8019 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • L
    45.0 mm
  • T
    34.0 mm
  • Typ
    6
  • Modell
    Open Protector
  • Färg
    Svart
Hörnskydd 4 – Extra kraftigt 20.0 mm LDPE Vit

10361061

Prisintervall
7,2193 kr - 1,79 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • L
    45.0 mm
  • T
    20.0 mm
  • Typ
    4
  • Modell
    Heavy Duty Protector
  • Färg
    Vit
Hörnskydd 3 – Standardskydd 32.0 mm LDPE Svart

10361023

Prisintervall
8,5064 kr - 2,1302 kr

Lagernivåer
223 I lager
Egenskaper
  • L
    55.0 mm
  • T
    32.0 mm
  • Typ
    3
  • Modell
    Standard Protector
  • Färg
    Svart
Hörnskydd 5 – Expanderbart 60.0 mm PP Svart

10361108

Prisintervall
7,3081 kr - 2,4409 kr

Lagernivåer
2875 I lager
Egenskaper
  • L
    70.0 mm
  • T
    60.0 mm
  • t
    35.0 mm
  • Typ
    5
  • Modell
    Expandable Protector
Hörnskydd 5 – Expanderbart 60.0 mm PP Svart

10082034

Prisintervall
2,4409 kr - 2,4409 kr

Lagernivåer
85550 I lager
Egenskaper
  • L
    45.0 mm
  • T
    60.0 mm
  • t
    35.0 mm
  • Typ
    5
  • Modell
    Expandable Protector
Hörnskydd 4 – Extra kraftigt 30.0 mm LDPE Vit

10361078

Prisintervall
11,9089 kr - 3,3877 kr

Lagernivåer
225 I lager
Egenskaper
  • L
    45.0 mm
  • T
    30.0 mm
  • Typ
    4
  • Modell
    Heavy Duty Protector
  • Färg
    Vit
Hörnskydd 3 – Standardskydd 40.0 mm LDPE Svart

10361047

Prisintervall
8,965 kr - 2,2486 kr

Lagernivåer
225 I lager
Egenskaper
  • L
    55.0 mm
  • T
    40.0 mm
  • Typ
    3
  • Modell
    Standard Protector
  • Färg
    Svart
Hörnskydd 4.0 mm (PT)

10074725

Prisintervall
1,0533 kr - 1,0533 kr

Lagernivåer
11797 I lager
Egenskaper
  • L
    45.0 mm
  • T
    4.0 mm
  • Typ
    3
  • Modell
    Standard Protector
  • Färg
    Svart
Hörnskydd 4 – Extra kraftigt 40.0 mm LDPE - PIR Vit

10103432

Prisintervall
3,9943 kr - 3,6096 kr

Lagernivåer
7090 I lager
Egenskaper
  • L
    45.0 mm
  • T
    40.0 mm
  • Typ
    4
  • Modell
    Heavy Duty Protector
  • Färg
    Vit
Hörnskydd 3 – Standardskydd 28.0 mm LDPE Svart

10361009

Prisintervall
8,0478 kr - 2,0119 kr

Lagernivåer
2525 I lager
Egenskaper
  • L
    55.0 mm
  • T
    28.0 mm
  • Typ
    3
  • Modell
    Standard Protector
  • Färg
    Svart
Hörnskydd 4 – Extra kraftigt 40.0 mm LDPE Vit

10361085

Prisintervall
13,8025 kr - 3,9351 kr

Lagernivåer
350 I lager
Egenskaper
  • L
    45.0 mm
  • T
    40.0 mm
  • Typ
    4
  • Modell
    Heavy Duty Protector
  • Färg
    Vit
Hörnskydd 3 – Standardskydd 4.0 mm LDPE - PIR Svart

10081853

Prisintervall
1,0533 kr - 1,0533 kr

Lagernivåer
134982 I lager
Egenskaper
  • L
    45.0 mm
  • T
    4.0 mm
  • Typ
    3
  • Modell
    Standard Protector
  • Färg
    Svart
Hörnskydd 3 – Standardskydd 25.0 mm LDPE Svart

10360996

Prisintervall
7,9886 kr - 1,7752 kr

Lagernivåer
395 I lager
Egenskaper
  • L
    55.0 mm
  • T
    25.0 mm
  • Typ
    3
  • Modell
    Standard Protector
  • Färg
    Svart
Hörnskydd 3 – Standardskydd 10.0 mm LDPE Svart

10360927

Prisintervall
4,734 kr - 0,9467 kr

Lagernivåer
714 I lager
Egenskaper
  • L
    45.0 mm
  • T
    10.0 mm
  • Typ
    3
  • Modell
    Standard Protector
  • Färg
    Svart
Hörnskydd 3 – Standardskydd 15.0 mm LDPE Svart

10360941

Prisintervall
6,3613 kr - 1,2722 kr

Lagernivåer
1010 I lager
Egenskaper
  • L
    55.0 mm
  • T
    15.0 mm
  • Typ
    3
  • Modell
    Standard Protector
  • Färg
    Svart
Hörnskydd 3 – Standardskydd 8.0 mm LDPE Svart

10360910

Prisintervall
4,586 kr - 0,9142 kr

Lagernivåer
875 I lager
Egenskaper
  • L
    45.0 mm
  • T
    8.0 mm
  • Typ
    3
  • Modell
    Standard Protector
  • Färg
    Svart