Hörnskydden är utformade för att skydda vassa, känsliga hörn under transport och lagring. Designen ger en säker, åtsittande passform som är lätt att installera och ta bort genom att helt enkelt trycka den på plats. Används ofta i industriella, kommersiella och bostadsmiljöer.Används för att skydda vassa eller ömtåliga hörn mot skador under transport och förvaring.De är enkla att installera och ta bort genom att trycka på dem.Används ofta i industriella, kommersiella och bostadsmiljöer. Material: LDPE, PP Färg: Vit, Svart Serienummer: SR1041
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | T | L | Färg | t | Material | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,9351 kr - 13,8025 kr | 350 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Vit
|
|
LDPE
|
4
|
||
| 2,0859 kr - 8,2993 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Svart
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 2,0119 kr - 8,0478 kr | 2525 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Svart
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 3,6096 kr - 3,9943 kr | 7090 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Vit
|
|
LDPE - PIR
|
4
|
||
| 2,3965 kr - 9,6011 kr | 225 I lager |
1.85 in
47.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Svart
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 2,4409 kr - 7,3081 kr | 2875 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Svart
|
1.378 in
35.0 mm
|
PP
|
5
|
||
| 2,2486 kr - 8,965 kr | 225 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Svart
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 3,077 kr - 11,1988 kr | 22188 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Vit
|
0.079 in
2.0 mm
|
LDPE
|
1
|
||
| 1,3521 kr - 6,7459 kr | 10363 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Svart
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 1,4157 kr - 6,3613 kr | 4197 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Svart
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,9467 kr - 4,734 kr | 714 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Svart
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 1,0089 kr - 5,0298 kr | 1042 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Svart
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 3,8019 kr - 9,4827 kr | 25 I lager |
1.339 in
34.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Svart
|
|
LDPE
|
6
|
||
| 2,1746 kr - 8,7283 kr | 500 I lager |
1.496 in
38.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Svart
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 1,1598 kr - 3,4765 kr | 521 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Svart
|
0.591 in
15.0 mm
|
PP
|
5
|
||
| 2,1302 kr - 8,5064 kr | 223 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Svart
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 1,79 kr - 7,2193 kr | 200 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Vit
|
|
LDPE
|
4
|
||
| 1,0533 kr - 1,0533 kr | 11797 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Svart
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 2,4409 kr - 2,4409 kr | 85550 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Svart
|
1.378 in
35.0 mm
|
PP
|
5
|
||
| 3,3877 kr - 11,9089 kr | 225 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Vit
|
|
LDPE
|
4
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta