Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hörnskydden är utformade för att skydda vassa, känsliga hörn under transport och lagring. Designen ger en säker, åtsittande passform som är lätt att installera och ta bort genom att helt enkelt trycka den på plats. Används ofta i industriella, kommersiella och bostadsmiljöer.Används för att skydda vassa eller ömtåliga hörn mot skador under transport och förvaring.De är enkla att installera och ta bort genom att trycka på dem.Används ofta i industriella, kommersiella och bostadsmiljöer. Material: LDPE, PP Färg: Vit, Svart Serienummer: SR1041
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | T | L | Färg | t | Material | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8492 kr - 1,8492 kr | 6108 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Svart
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 1,9823 kr - 1,9823 kr | 8250 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Svart
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 3,4617 kr - 3,4617 kr | 4000 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Vit
|
|
LDPE - PIR
|
4
|
||
| 1,1568 kr - 1,1568 kr | 62900 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Svart
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 1,6273 kr - 1,6273 kr | 274730 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Svart
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 2,8552 kr - 2,8552 kr | 75335 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Vit
|
|
LDPE - PIR
|
4
|
||
| 2,1746 kr - 8,7283 kr | 500 I lager |
1.496 in
38.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Svart
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,9142 kr - 4,586 kr | 875 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Svart
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 1,7752 kr - 7,9886 kr | 395 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Svart
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 1,7604 kr - 7,9146 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.945 in
24.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Svart
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,8787 kr - 4,3937 kr | 900 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Svart
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 3,077 kr - 11,1988 kr | 22188 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Vit
|
0.079 in
2.0 mm
|
LDPE
|
1
|
||
| 1,1065 kr - 1,1065 kr | 148548 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Svart
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 1,9231 kr - 1,9231 kr | 24696 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Svart
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 1,79 kr - 1,79 kr | 95000 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Svart
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 1,1835 kr - 1,1835 kr | 121225 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Svart
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 1,1065 kr - 1,1065 kr | 302900 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Svart
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 1,9675 kr - 1,9675 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Svart
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 1,3166 kr - 1,3166 kr | 45229 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Svart
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 3,225 kr - 3,225 kr | 7000 I lager |
1.339 in
34.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Svart
|
|
LDPE - PIR
|
6