Isoleringshylsor är utformade för att ge elektrisk och värmeisolering för montage där detta är ett grundläggande krav. En typ av stegbricka, som är gjorda av en mängd olika material och färger, dessa produkter är självsmörjande samt korrosions- och nötningsbeständiga.
Stegbrickan har isoleringshylsor gjorda av nylon 6/6. Dessa brickor med nylonbrickor har ett självsmörjande alternativ, perfekt för allt som svänger eller roterar. De har en låg friktionskoefficient och är resistenta mot fukt, smuts och de flesta kemikalier. Vi har även en försänkt hylsa som används ofta i elektrotekniska miljöer och som är obligatorisk enligt lag i många länder. Det förhindrar elektrisk korrosion med skruvar med försänkt huvud.
Kanske är vårt breda urval av isoleringshylsor mer lämpliga för dina projektbehov? Tillverkad av ett urval av naturfärgad nylon 6 eller svart nylon med en glasfiberblandning; dessa hylsor förhindrar kontakt med ledande material, förhindrar att delar vibrerar loss, och skapar exakt utrymme i montage.
Vårt sortiment av nylonbrickor utökas med ett urval av lås- och tätningsbrickor. Lås- och tätningstyper säljs separat. Skruvisolatorer finns i en mängd olika storlekar, såväl som alternativ för hög temperatur. Högtemperaturisolatorerna har också alternativ tillverkade av polyfenylsulfid (PPS). Eller håll det enkelt och kolla in vårt breda utbud av isoleringshylsor och isolerande brickor, som har flamskydd enligt standard UL94 V2.
Serienummer: SR1948 ,SR2804, SR6441
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Flänshöjd | Flänsens ytterdiameter | Material | Basens höjd | Innerdiameter | Kompatibla skruvstorlekar (alla) | Ytterdiameter, bas | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,8865 kr - 3,4443 kr | 3057 I lager |
0.122 in
3.1 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
PA
|
0.654 in
16.6 mm
|
0.634 in
16.1 mm
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
||
5,4043 kr - 6,672 kr | 408 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
1,3512 kr - 1,743 kr | 9983 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
1,6315 kr - 2,1056 kr | 4000 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
1,0369 kr - 1,4506 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.059 in
1.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
3,4751 kr - 3,5451 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.047 in
1.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
PA
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
M2.5
|
0.146 in
3.7 mm
|
||
1,5655 kr - 2,0395 kr | 64212 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
|
0.701 in
17.8 mm
|
||
1,6315 kr - 2,1056 kr | 5808 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
2,9443 kr - 3,6625 kr | 2797 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
PA
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
0,7253 kr - 1,0111 kr | 1305 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
2,1688 kr - 2,7864 kr | 3084 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
PA
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
1,1993 kr - 1,5512 kr | 16436 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
3,2029 kr - 3,2747 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.047 in
1.2 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
PA
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
M3.5
|
0.291 in
7.4 mm
|
||
0,6581 kr - 0,7097 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.051 in
1.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
0.193 in
4.9 mm
|
||
6,1774 kr - 6,1774 kr | 2000 I lager |
0.102 in
2.6 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
1,6151 kr - 1,6835 kr | 46182 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
PA
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
5/32
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
1,0614 kr - 1,4793 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.059 in
1.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
M5
|
0.461 in
11.7 mm
|
||
1,3644 kr - 1,7666 kr | 2491 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
0.583 in
14.8 mm
|
||
1,3512 kr - 1,743 kr | 4782 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
1,0642 kr - 1,4793 kr | 55071 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
0.39 in
9.9 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta