Skruvar med lufthål är fästelement med ett hål borrat genom mitten som gör att gaser som fångats i botten av ett gängat, blint hål slipper ut genom kärnan och åstadkommer ett luftflöde. Skruvarna är ett vanligt val för HV- och UHV-system eftersom den centrerade ventilationen minskar virtuellt läckage från högvakuumsystem.
Det här sortimentet skruvar med lufthål har försänkt maskinhuvud med sexkantsspår. Sexkantsspår passar för precisionsmontage och används där ytan är begränsad. Tillverkade av rostfritt stål.
Material: 316 Rostfritt stål, 304 Rostfritt stål Serienummer: SRP0093.A4
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | D3 | H1 | d2 | Material | A/F | d1 | l1 | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,5354 kr - 40,6758 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.0
|
2.3
|
8.0
|
304 Rostfritt stål
|
2.5
|
M4
|
12.0
|
||
41,2455 kr - 54,9181 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.8
|
5.5
|
20.0
|
304 Rostfritt stål
|
6.0
|
M10
|
16.0
|
||
45,917 kr - 61,1847 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.3
|
2.8
|
10.0
|
304 Rostfritt stål
|
3.0
|
M5
|
30.0
|
||
54,5763 kr - 72,6924 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.3
|
2.8
|
10.0
|
304 Rostfritt stål
|
3.0
|
M5
|
40.0
|
||
46,3727 kr - 61,7544 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.6
|
3.3
|
12.0
|
304 Rostfritt stål
|
4.0
|
M6
|
30.0
|
||
42,4988 kr - 56,6272 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.6
|
3.3
|
12.0
|
304 Rostfritt stål
|
4.0
|
M6
|
25.0
|
||
40,5619 kr - 54,0066 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.8
|
4.4
|
16.0
|
304 Rostfritt stål
|
5.0
|
M8
|
25.0
|
||
42,7267 kr - 56,969 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.0
|
2.3
|
8.0
|
304 Rostfritt stål
|
2.5
|
M4
|
25.0
|
||
34,0674 kr - 45,4612 kr | 42 I lager |
1.3
|
2.8
|
10.0
|
304 Rostfritt stål
|
3.0
|
M5
|
16.0
|
||
28,9402 kr - 38,625 kr | 152 I lager |
1.3
|
2.8
|
10.0
|
304 Rostfritt stål
|
3.0
|
M5
|
10.0
|
||
27,8008 kr - 37,0298 kr | 101 I lager |
1.3
|
2.8
|
10.0
|
304 Rostfritt stål
|
3.0
|
M5
|
8.0
|
||
30,7632 kr - 41,0177 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.0
|
2.3
|
8.0
|
316 Rostfritt stål
|
2.5
|
M4
|
12.0
|
||
39,9922 kr - 53,323 kr | 182 I lager |
1.6
|
3.3
|
12.0
|
316 Rostfritt stål
|
4.0
|
M6
|
20.0
|
||
66,8816 kr - 89,0995 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.8
|
6.5
|
24.0
|
316 Rostfritt stål
|
8.0
|
M12
|
30.0
|
||
24,3827 kr - 32,4723 kr | 34 I lager |
1.0
|
1.7
|
6.0
|
316 Rostfritt stål
|
2.0
|
M3
|
6.0
|
||
73,9458 kr - 98,5564 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.8
|
5.5
|
20.0
|
316 Rostfritt stål
|
6.0
|
M10
|
50.0
|
||
52,1836 kr - 69,6161 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.0
|
2.3
|
8.0
|
304 Rostfritt stål
|
2.5
|
M4
|
35.0
|
||
25,636 kr - 34,1814 kr | 190 I lager |
1.0
|
2.3
|
8.0
|
304 Rostfritt stål
|
2.5
|
M4
|
5.0
|
||
58,3362 kr - 77,8196 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.6
|
3.3
|
12.0
|
304 Rostfritt stål
|
4.0
|
M6
|
45.0
|
||
34,1814 kr - 45,5752 kr | 30 I lager |
1.0
|
2.3
|
8.0
|
304 Rostfritt stål
|
2.5
|
M4
|
16.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta