Skruvar med lufthål är fästelement med ett hål borrat genom mitten som gör att gaser som fångats i botten av ett gängat, blint hål slipper ut genom kärnan och åstadkommer ett luftflöde. Skruvarna är ett vanligt val för HV- och UHV-system eftersom den centrerade ventilationen minskar virtuellt läckage från högvakuumsystem.
Det här sortimentet skruvar med lufthål har försänkt maskinhuvud med sexkantsspår. Sexkantsspår passar för precisionsmontage och används där ytan är begränsad. Tillverkade av rostfritt stål.
Material: 316 Rostfritt stål, 304 Rostfritt stål Serienummer: SRP0093.A4
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | D3 | H1 | d2 | Material | A/F | d1 | l1 | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24,1548 kr - 32,2444 kr | 178 I lager |
1.0
|
1.7
|
6.0
|
304 Rostfritt stål
|
2.0
|
M3
|
5.0
|
||
25,75 kr - 34,2953 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.0
|
2.3
|
8.0
|
304 Rostfritt stål
|
2.5
|
M4
|
6.0
|
||
26,5475 kr - 35,4347 kr | 88 I lager |
1.0
|
2.3
|
8.0
|
304 Rostfritt stål
|
2.5
|
M4
|
8.0
|
||
34,0674 kr - 45,4612 kr | 42 I lager |
1.3
|
2.8
|
10.0
|
304 Rostfritt stål
|
3.0
|
M5
|
16.0
|
||
27,573 kr - 36,8019 kr | 12 I lager |
1.3
|
2.8
|
10.0
|
304 Rostfritt stål
|
3.0
|
M5
|
6.0
|
||
54,3484 kr - 72,4646 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.6
|
3.3
|
12.0
|
304 Rostfritt stål
|
4.0
|
M6
|
40.0
|
||
55,6017 kr - 74,0597 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.8
|
4.4
|
16.0
|
304 Rostfritt stål
|
5.0
|
M8
|
50.0
|
||
42,7267 kr - 56,969 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.0
|
2.3
|
8.0
|
304 Rostfritt stål
|
2.5
|
M4
|
25.0
|
||
52,1836 kr - 69,6161 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.0
|
2.3
|
8.0
|
304 Rostfritt stål
|
2.5
|
M4
|
35.0
|
||
30,7632 kr - 41,0177 kr | 350 I lager |
1.3
|
2.8
|
10.0
|
304 Rostfritt stål
|
3.0
|
M5
|
12.0
|
||
24,2688 kr - 32,3584 kr | 104 I lager |
1.0
|
1.7
|
6.0
|
304 Rostfritt stål
|
2.0
|
M3
|
6.0
|
||
87,0486 kr - 116,1028 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.8
|
6.5
|
24.0
|
304 Rostfritt stål
|
8.0
|
M12
|
60.0
|
||
26,0918 kr - 34,7511 kr | 21 I lager |
1.0
|
1.7
|
6.0
|
304 Rostfritt stål
|
2.0
|
M3
|
8.0
|
||
30,5354 kr - 40,6758 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.6
|
3.3
|
12.0
|
304 Rostfritt stål
|
4.0
|
M6
|
10.0
|
||
50,2466 kr - 66,9955 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.3
|
2.8
|
10.0
|
304 Rostfritt stål
|
3.0
|
M5
|
35.0
|
||
73,2621 kr - 97,6449 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.8
|
5.5
|
20.0
|
304 Rostfritt stål
|
6.0
|
M10
|
60.0
|
||
38,3971 kr - 51,1581 kr | 30 I lager |
1.6
|
3.3
|
12.0
|
304 Rostfritt stål
|
4.0
|
M6
|
20.0
|
||
46,3727 kr - 61,7544 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.6
|
3.3
|
12.0
|
304 Rostfritt stål
|
4.0
|
M6
|
30.0
|
||
34,1814 kr - 45,5752 kr | 30 I lager |
1.0
|
2.3
|
8.0
|
304 Rostfritt stål
|
2.5
|
M4
|
16.0
|
||
41,2455 kr - 54,9181 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.8
|
5.5
|
20.0
|
304 Rostfritt stål
|
6.0
|
M10
|
16.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta