Meny Sök

Cylindrisk magnet Neodym Syd 20.0 mm 9.4 kg

Denna runda neodymmagnet (NdFeB) har ett försänkt hål genom mitten. Den försänkta ovansidan finns som antingen nord- eller sydpol, och magneten är belagd med tre lager, nickel, koppar, nickel, för maximal korrosionsbeständighet.
Essentra artikelnummer:

10191583

Tillverkarens artikelnummer:

1219422

151 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 118,0341 kr
5 - 9 112,1309 kr
10 - 19 106,2422 kr
20 + 94,4215 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

118,03 kr

1 x 118,0341 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Total höjd 10.0 mm
Total storlek 20.0 mm
Form Cylindrisk
Dragstyrka 9.4 kg
Beläggning NiCuNi-pläterade
Magnetmaterial Neodym
Polaritet Syd
Commodity Code 8505119099

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss