Meny Sök

Ovala rörinsatser - multifunktion

I lager

Multifunktionella ovala rörinsatser är ett perfekt val när slutproduktens estetik inte är viktigast. De passar tätt in i ovala rör, stolpar eller pålar och hjälper till att förhindra kontaminering, samtidigt som de ger säkerhet och en jämn finish på skarpa kanter på kapade rör.

Ett praktiskt och kostnadseffektivt sortiment som inkluderar tunnare väggar och en mängd olika storlekar, som uppfyller de väsentliga kraven på rörinsatser. Dessa rörinsatser är ett praktiskt val, särskilt om utseendet inte är en avgörande faktor.

Enkel att montera genom att trycka för hand eller med hjälp av en hammare för en snabb och effektiv monteringsprocess. De kan användas inom maskintillverkning eller i alla tillämpningar som kräver konstruktionsrör.

  • Perfekt när estetiken inte är viktigast.
  • Passar tätt in i ovala rör, vilket förhindrar kontaminering och ger säkerhet.
  • Används inom maskintillverkning eller där konstruktionsrör krävs.
Material: LDPE Färg: Svart Serienummer: SRILO

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
4 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet B A H h Maximal väggtjocklek Minimum Wall Thickness Köp
0,3546 kr - 0,4965 kr 1100 I lager
2.0 mm
2.0 mm
0,7594 kr - 1,1812 kr 1500 I lager
25.0 mm
50.0 mm
12.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,3508 kr - 0,5457 kr 2800 I lager
15.0 mm
30.0 mm
12.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,5241 kr - 0,8153 kr 11349 I lager
20.0 mm
40.0 mm
12.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Oval Rörinsats 20.0 mm 10.0 mm Svart LDPE

20592554

Prisintervall
0,4965 kr - 0,3546 kr

Lagernivåer
1100 I lager
Egenskaper
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3923509000
Oval Rörinsats 50.0 mm 12.0 mm Svart LDPE

20592585

Prisintervall
1,1812 kr - 0,7594 kr

Lagernivåer
1500 I lager
Egenskaper
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Oval Rörinsats 30.0 mm 12.0 mm Svart LDPE

20592561

Prisintervall
0,5457 kr - 0,3508 kr

Lagernivåer
2800 I lager
Egenskaper
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Oval Rörinsats 40.0 mm 12.0 mm Svart LDPE

20592578

Prisintervall
0,8153 kr - 0,5241 kr

Lagernivåer
11349 I lager
Egenskaper
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm