Meny Sök

PCB-stöd, låsning från baksidan

I lager

De här stöden med omvänd låsning monteras från chassits undersida. De har ett tunt knapphuvud för att sticka ut minimalt under chassit. Stödets överdel, på vilket kretskortet ligger, finns i fyra varianter: snäppfäste, bajonett, hullingförsett och plant.

Serienummer: SR2749

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
258 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Håldiameter A Håldiameter B Paneltjocklek, A-intervall Paneltjocklek, B-intervall Längd på distans Köp
3,3266 kr - 3,5959 kr Fråga angående leveranstidhär
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
12.7 mm
1,2021 kr - 1,6373 kr 22821 I lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
9.5 mm
1,4305 kr - 1,5536 kr 2000 I lager
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
19.0 mm
1,7353 kr - 2,1424 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
12.0 mm
1,824 kr - 2,456 kr 3030 I lager
4.0 mm
6.5 mm
1.6 mm
1.6 - 2.0 mm
9.0 mm
1,8815 kr - 2,5135 kr 3207 I lager
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
10.0 mm
2,4078 kr - 2,7405 kr 5100 I lager
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
14.3 mm
1,9389 kr - 3,562 kr 19286 I lager
3.0 mm
4.0 mm
1.6 - 1.9 mm
0.8 - 1.0 mm
2.5 mm
1,824 kr - 2,456 kr 21906 I lager
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
14.0 mm
1,6341 kr - 1,8157 kr 160 I lager
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
7.9 mm
2,456 kr - 4,553 kr 1694 I lager
3.0 mm
5.5 mm
1.1 - 1.6 mm
1.1 - 1.6 mm
11.0 mm
1,0138 kr - 2,0261 kr Fråga angående leveranstidhär
3.0 mm
5.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
7.0 mm
2,14 kr - 2,3698 kr 15080 I lager
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
7.9 mm
1,0332 kr - 1,4766 kr 1004 I lager
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
8.0 mm
1,0122 kr - 1,4443 kr 780 I lager
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
5.0 mm
2,1702 kr - 2,4712 kr 3049 I lager
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
15.9 mm
1,9389 kr - 3,562 kr 4698 I lager
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
3.2 mm
1,1711 kr - 1,6661 kr 7000 I lager
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
15.9 mm
1,0138 kr - 2,0261 kr 771 I lager
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
8.5 mm
3,3266 kr - 3,5959 kr Fråga angående leveranstidhär
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
14.3 mm
  • av 13
Distans, omvänd låsning 12.7 mm PA6 UL94 V-0 Naturfärgad

10023556

Prisintervall
3,5959 kr - 3,3266 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.2 mm
  • Låshuvudshöjd A
    4.8 mm
Distans, omvänd låsning 9.5 mm PA6 UL94 V-2 Svart

10002346

Prisintervall
1,6373 kr - 1,2021 kr

Lagernivåer
22821 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.2 mm
Distans, omvänd låsning 19.0 mm PA6 UL94 V-2 Svart

10002117

Prisintervall
1,5536 kr - 1,4305 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.0 mm
Distans, omvänd låsning 12.0 mm PA6 UL94 V-2 Svart

10001943

Prisintervall
2,1424 kr - 1,7353 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    4.0 mm
Distans, omvänd låsning 9.0 mm PA6 UL94 V-0 Naturfärgad

10002094

Prisintervall
2,456 kr - 1,824 kr

Lagernivåer
3030 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.0 mm
Distans, omvänd låsning 10.0 mm PA6 UL94 V-0 Naturfärgad

10001950

Prisintervall
2,5135 kr - 1,8815 kr

Lagernivåer
3207 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.0 mm
Distans, omvänd låsning 14.3 mm PA6 UL94 V-0 Naturfärgad

10023778

Prisintervall
2,7405 kr - 2,4078 kr

Lagernivåer
5100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.2 mm
  • Låshuvudshöjd A
    8.7 mm
Distans, omvänd låsning 2.5 mm PA6 Naturfärgad

10184363

Prisintervall
3,562 kr - 1,9389 kr

Lagernivåer
19286 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    2.7 mm
Distans, omvänd låsning 14.0 mm PA6 UL94 V-0 Naturfärgad

10001974

Prisintervall
2,456 kr - 1,824 kr

Lagernivåer
21906 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.0 mm
Distans, omvänd låsning 7.9 mm PA6 UL94 V-2 Naturfärgad

10023464

Prisintervall
1,8157 kr - 1,6341 kr

Lagernivåer
160 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.2 mm
  • Låshuvudshöjd A
    4.8 mm
Distans, omvänd låsning 11.0 mm PA6 Naturfärgad

10331705

Prisintervall
4,553 kr - 2,456 kr

Lagernivåer
1694 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    3.6 mm
Distans, omvänd låsning 7.0 mm PA6 UL94 V-2 Naturfärgad

10151730

Prisintervall
2,0261 kr - 1,0138 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    2.8 mm
Distans, omvänd låsning 7.9 mm PA6 Naturfärgad

10381809

Prisintervall
2,3698 kr - 2,14 kr

Lagernivåer
15080 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    3.1 mm
Distans, omvänd låsning 8.0 mm PA6 UL94 V-2 Naturfärgad

10151853

Prisintervall
1,4766 kr - 1,0332 kr

Lagernivåer
1004 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    2.9 mm
Distans, omvänd låsning 5.0 mm PA6 UL94 V-2 Naturfärgad

10151433

Prisintervall
1,4443 kr - 1,0122 kr

Lagernivåer
780 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    3.1 mm
Distans, omvänd låsning 15.9 mm PA6 UL94 V-2 Naturfärgad

10023419

Prisintervall
2,4712 kr - 2,1702 kr

Lagernivåer
3049 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.2 mm
  • Låshuvudshöjd A
    4.8 mm
Distans, omvänd låsning 3.2 mm PA6 Naturfärgad

10184370

Prisintervall
3,562 kr - 1,9389 kr

Lagernivåer
4698 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    3.1 mm
Distans, omvänd låsning 15.9 mm PA6 UL94 V-2 Naturfärgad

10151532

Prisintervall
1,6661 kr - 1,1711 kr

Lagernivåer
7000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    3.1 mm
Distans, omvänd låsning 8.5 mm PA6 UL94 V-2 Naturfärgad

10151471

Prisintervall
2,0261 kr - 1,0138 kr

Lagernivåer
771 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    3.1 mm
Distans, omvänd låsning 14.3 mm PA6 UL94 V-0 Naturfärgad

10023570

Prisintervall
3,5959 kr - 3,3266 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.2 mm
  • Låshuvudshöjd A
    4.8 mm