Meny Sök

Rektangulära rörinstatser - multifunktion

I lager

Multifunktionella runda rörinsatser är ett perfekt val när slutproduktens estetik inte är viktigast. De passar tätt in i rektangulära rör och hjälper till att förhindra kontaminering, samtidigt som de ger säkerhet och en jämn finish på skarpa kanter på kapade rör.

Ett praktiskt och kostnadseffektivt sortiment som inkluderar tunnare väggar och en mängd olika storlekar, som uppfyller de väsentliga kraven på rörinsatser. Dessa rörinsatser är ett praktiskt val, särskilt om utseendet inte är en avgörande faktor.

Enkel att montera genom att trycka för hand eller med hjälp av en hammare för en snabb och effektiv monteringsprocess. De kan användas inom maskintillverkning eller i alla tillämpningar som kräver konstruktionsrör.Det rekommenderas att välja en färgad variant för att förbättra det estetiska utseendet av ditt färdiga projekt, då det kommer att smälta samman med färgen och ge en tilltalande visuell finish.

  • Perfekt när estetiken inte är viktigast.
  • Passar tätt in i rektangulära rör, vilket förhindrar kontaminering och ger säkerhet.
  • Lätta att montera genom att trycka för hand eller med en hammare.
Material: LDPE Färg: Vit, Grå, Svart Serienummer: SRILR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
217 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet B h Färg A h1 Maximal väggtjocklek Minimum Wall Thickness Köp
5,3062 kr - 5,8958 kr Fråga angående leveranstidhär
70.0 mm
22.0 mm
Grå
90.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
3.0 mm
1,2763 kr - 1,4181 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0 mm
15.0 mm
Grå
60.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
1,2136 kr - 1,3485 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
14.0 mm
Grå
60.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
1,6265 kr - 1,8073 kr Fråga angående leveranstidhär
33.0 mm
14.5 mm
Grå
60.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
0,8446 kr - 0,9385 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0 mm
12.0 mm
Grå
40.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
1,1321 kr - 1,2579 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0 mm
12.0 mm
Grå
45.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
1,3402 kr - 1,4891 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
11.5 mm
Grå
35.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,6708 kr - 0,7453 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
11.5 mm
Grå
40.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
10,9994 kr - 12,2215 kr Fråga angående leveranstidhär
100.0 mm
27.0 mm
Vit
150.0 mm
7.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
19,9437 kr - 22,1596 kr Fråga angående leveranstidhär
100.0 mm
30.8 mm
Vit
200.0 mm
5.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
8,8611 kr - 9,8457 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 mm
28.0 mm
Grå
150.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,4085 kr - 0,4539 kr Fråga angående leveranstidhär
15.0 mm
11.5 mm
Vit
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
1,6219 kr - 1,8021 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
19.0 mm
Vit
70.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
0,5032 kr - 0,5592 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
11.5 mm
Vit
30.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,705 kr - 0,7833 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
12.0 mm
Grå
50.0 mm
3.5 mm
2.0 mm
1.0 mm
4,049 kr - 4,4989 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
14.5 mm
Vit
55.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
2,8194 kr - 3,1327 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
14.5 mm
Vit
90.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
4,777 kr - 5,3078 kr Fråga angående leveranstidhär
45.0 mm
15.0 mm
Grå
90.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,7162 kr - 0,7958 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
14.0 mm
Grå
50.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
1,1562 kr - 1,2847 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
14.5 mm
Grå
60.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
  • av 11
Rektangulära rörinsatser 90.0 mm 70.0 mm Grå LDPE - PIR

20771607

Prisintervall
5,8958 kr - 5,3062 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    90.0 mm
  • B
    70.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Rektangulära rörinsatser 60.0 mm 30.0 mm Grå LDPE - PIR

20770563

Prisintervall
1,4181 kr - 1,2763 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 60.0 mm 25.0 mm Grå LDPE - PIR

20770426

Prisintervall
1,3485 kr - 1,2136 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    60.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 60.0 mm 33.0 mm Grå LDPE - PIR

20770617

Prisintervall
1,8073 kr - 1,6265 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    60.0 mm
  • B
    33.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser 40.0 mm 30.0 mm Grå LDPE - PIR

20769710

Prisintervall
0,9385 kr - 0,8446 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    40.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 45.0 mm 30.0 mm Grå LDPE - PIR

20769826

Prisintervall
1,2579 kr - 1,1321 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    45.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 35.0 mm 25.0 mm Grå LDPE - PIR

20769383

Prisintervall
1,4891 kr - 1,3402 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    35.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 40.0 mm 25.0 mm Grå LDPE - PIR

20769642

Prisintervall
0,7453 kr - 0,6708 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    40.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 150.0 mm 100.0 mm Vit LDPE

20768768

Prisintervall
12,2215 kr - 10,9994 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    150.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser 200.0 mm 100.0 mm Vit LDPE

20768942

Prisintervall
22,1596 kr - 19,9437 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    200.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h
    30.8 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Rektangulära rörinsatser 150.0 mm 50.0 mm Grå LDPE

20768874

Prisintervall
9,8457 kr - 8,8611 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    150.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Rektangulära rörinsatser 30.0 mm 15.0 mm Vit LDPE - PIR

20769208

Prisintervall
0,4539 kr - 0,4085 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 70.0 mm 20.0 mm Vit LDPE - PIR

20770853

Prisintervall
1,8021 kr - 1,6219 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    70.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 30.0 mm 10.0 mm Vit LDPE - PIR

20769123

Prisintervall
0,5592 kr - 0,5032 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    30.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 50.0 mm 10.0 mm Grå LDPE - PIR

20769864

Prisintervall
0,7833 kr - 0,705 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    50.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 55.0 mm 40.0 mm Vit LDPE

20771720

Prisintervall
4,4989 kr - 4,049 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    55.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser 90.0 mm 20.0 mm Vit LDPE - PIR

20771539

Prisintervall
3,1327 kr - 2,8194 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    90.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 90.0 mm 45.0 mm Grå LDPE - PIR

20771560

Prisintervall
5,3078 kr - 4,777 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    90.0 mm
  • B
    45.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Rektangulära rörinsatser 50.0 mm 20.0 mm Grå LDPE - PIR

20769932

Prisintervall
0,7958 kr - 0,7162 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    50.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 60.0 mm 20.0 mm Grå LDPE - PIR

20770358

Prisintervall
1,2847 kr - 1,1562 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    60.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm