Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Multifunktionella runda rörinsatser är ett perfekt val när slutproduktens estetik inte är viktigast. De passar tätt in i rektangulära rör och hjälper till att förhindra kontaminering, samtidigt som de ger säkerhet och en jämn finish på skarpa kanter på kapade rör.
Ett praktiskt och kostnadseffektivt sortiment som inkluderar tunnare väggar och en mängd olika storlekar, som uppfyller de väsentliga kraven på rörinsatser. Dessa rörinsatser är ett praktiskt val, särskilt om utseendet inte är en avgörande faktor.
Enkel att montera genom att trycka för hand eller med hjälp av en hammare för en snabb och effektiv monteringsprocess. De kan användas inom maskintillverkning eller i alla tillämpningar som kräver konstruktionsrör.Det rekommenderas att välja en färgad variant för att förbättra det estetiska utseendet av ditt färdiga projekt, då det kommer att smälta samman med färgen och ge en tilltalande visuell finish.
Material: LDPE Färg: Vit, Grå, Svart Serienummer: SRILR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | B | h | Färg | A | h1 | Maximal väggtjocklek | Minimum Wall Thickness | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,8611 kr - 13,784 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Svart
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 2,6664 kr - 4,1477 kr | 450 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Svart
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 3,5123 kr - 5,4636 kr | 540 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Svart
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,426 kr - 2,2184 kr | 2475 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
Svart
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 2,0659 kr - 3,2137 kr | 1225 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Svart
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 4,777 kr - 7,4309 kr | 1250 I lager |
1.772 in
45.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Svart
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3985 kr - 0,6199 kr | 5700 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Svart
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,305 kr - 0,4744 kr | 14500 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Svart
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,4548 kr - 0,7075 kr | 12500 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Svart
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,6506 kr - 1,012 kr | 7700 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Svart
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,501 kr - 2,3349 kr | 3570 I lager |
1.299 in
33.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Svart
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,3942 kr - 0,6133 kr | 13300 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,7364 kr - 1,1456 kr | 5775 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Svart
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,2367 kr - 1,9239 kr | 4292 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Svart
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,5764 kr - 2,4521 kr | 1925 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Svart
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,4676 kr - 2,283 kr | 660 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Svart
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1,0449 kr - 1,6254 kr | 6125 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Svart
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,3167 kr - 2,0482 kr | 1450 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Svart
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,6291 kr - 0,9786 kr | 7050 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Svart
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,3177 kr - 0,4942 kr | 21500 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Svart
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta