Meny Sök

Rörstöd

I produktion

Aluminium Square Structural Framing Tube Support finns i grått eller svart. Lämplig för användning med olika hålstorlekar.Tillverkade för att rama och stödja fyrkantiga strukturrör av aluminium.Finns i grått och svart.Stöder flera hålstorlekar. Material: Aluminium Färg: Svart, Grå Serienummer:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
64 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Ytterdiameter Köp
Fråga angående leveranstidhär
Grå
15.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Grå
48.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Grå
8.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Grå
12.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Grå
25.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Svart
45.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Svart
55.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Grå
8.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Grå
50.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Svart
12.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Svart
20.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Svart
40.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Svart
25.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Grå
16.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Svart
42.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Svart
45.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Grå
40.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Grå
12.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Grå
60.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Svart
20.0 mm
  • av 4
Rörstöd 10.5 mm 15.0 mm Grå Aluminium

10496497


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Ytterdiameter
    15.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Kvadratisk
  • Commodity Code
    7609000090
Rörstöd 30.0 mm 48.0 mm Grå Aluminium

10496336


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    48.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Ytterdiameter
    48.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Rund
  • Commodity Code
    7609000090
Rörstöd 10.5 mm 8.0 mm Grå Aluminium

10496718


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Ytterdiameter
    8.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Kvadratisk
  • Commodity Code
    7609000090
Rörstöd 10.5 mm 12.0 mm Grå Aluminium

10496114


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    12.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Ytterdiameter
    12.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Rund
  • Commodity Code
    7609000090
Rörstöd 16.0 mm 25.0 mm Grå Aluminium

10496572


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Ytterdiameter
    25.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Kvadratisk
  • Commodity Code
    7609000090
Rörstöd 30.0 mm 45.0 mm Svart Aluminium

10496329


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    45.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Ytterdiameter
    45.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Rund
  • Commodity Code
    7609000090
Rörstöd 30.0 mm 55.0 mm Svart Aluminium

10496688


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Ytterdiameter
    55.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Kvadratisk
  • Commodity Code
    7609000090
Rörstöd 10.5 mm 8.0 mm Grå Aluminium

10496411


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    8.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Ytterdiameter
    8.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Rund
  • Commodity Code
    7609000090
Rörstöd 30.0 mm 50.0 mm Grå Aluminium

10496350


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    50.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Ytterdiameter
    50.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Rund
  • Commodity Code
    7609000090
Rörstöd 10.5 mm 12.0 mm Svart Aluminium

10496466


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Ytterdiameter
    12.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Kvadratisk
  • Commodity Code
    7609000090
Rörstöd 16.0 mm 20.0 mm Svart Aluminium

10496220


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    20.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Ytterdiameter
    20.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Rund
  • Commodity Code
    7609000090
Rörstöd 30.0 mm 40.0 mm Svart Aluminium

10496282


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    40.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Ytterdiameter
    40.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Rund
  • Commodity Code
    7609000090
Rörstöd 16.0 mm 25.0 mm Svart Aluminium

10496244


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    25.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Ytterdiameter
    25.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Rund
  • Commodity Code
    7609000090
Rörstöd 10.5 mm 16.0 mm Grå Aluminium

10496176


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    16.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Ytterdiameter
    16.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Rund
  • Commodity Code
    7609000090
Rörstöd 30.0 mm 42.0 mm Svart Aluminium

10496305


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    42.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Ytterdiameter
    42.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Rund
  • Commodity Code
    7609000090
Rörstöd 30.0 mm 45.0 mm Svart Aluminium

10496640


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Ytterdiameter
    45.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Kvadratisk
  • Commodity Code
    7609000090
Rörstöd 30.0 mm 40.0 mm Grå Aluminium

10496619


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Ytterdiameter
    40.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Kvadratisk
  • Commodity Code
    7609000090
Rörstöd 10.5 mm 12.0 mm Grå Aluminium

10496459


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Ytterdiameter
    12.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Kvadratisk
  • Commodity Code
    7609000090
Rörstöd 30.0 mm 60.0 mm Grå Aluminium

10496695


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Ytterdiameter
    60.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Kvadratisk
  • Commodity Code
    7609000090
Rörstöd 16.0 mm 20.0 mm Svart Aluminium

10496565


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Ytterdiameter
    20.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Kvadratisk
  • Commodity Code
    7609000090