Meny Sök

Runda gängade insatser - metall

I lager

Runda gängade insatser har en invändig gänga för justerbara nivelleringsfötter och konsoler. Metallgängorna ger en jämn, säker och hållbar passform, och de tvådelade listerna passar perfekt i rören.Deras metallgängor ger en jämn, säker och hållbar passning, och de tvådelade listerna passar bra i rören.Har en invändig gänga som passar justerbara nivåfötter och konsoler.De är perfekta för tuffa tillämpningar och tillverkade av gjuten aluminiumlegering. Material: HDPE, PA Färg: Svart, Grå Serienummer: SR1571, SR5438

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
84 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet H Färg Skruvstorlek h Maximal statisk lastkapacitet D Kompatibla väggtjocklekar Köp
2,761 kr - 5,7801 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
Grå
20.0 mm
32.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
5,4662 kr - 8,1691 kr 4656 I lager
20.0 mm
Grå
20.0 mm
40.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
3,3048 kr - 6,9114 kr 18532 I lager
20.0 mm
Grå
20.0 mm
30.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2,259 kr - 5,1718 kr 2307 I lager
20.0 mm
Grå
20.0 mm
19.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • av 5
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303894

Prisintervall
5,7801 kr - 2,761 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    32.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kompatibla väggtjocklekar
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303818

Prisintervall
8,1691 kr - 5,4662 kr

Lagernivåer
4656 I lager
Egenskaper
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kompatibla väggtjocklekar
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303931

Prisintervall
6,9114 kr - 3,3048 kr

Lagernivåer
18532 I lager
Egenskaper
  • D
    30.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kompatibla väggtjocklekar
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M6 Round 1.5 mm HDPE Grey

10304006

Prisintervall
5,1718 kr - 2,259 kr

Lagernivåer
2307 I lager
Egenskaper
  • D
    19.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kompatibla väggtjocklekar
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in