Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.
The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.
Material: ABS, Polyeten Färg: Svart, Silver, Krom Serienummer: SR5723, SR1562
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | t | h | Färg | Material | D | Typ | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fråga angående leveranstidhär |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Svart
|
ABS
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|||
6,1616 kr - 7,6985 kr | 800 I lager |
0.047 in
1.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Svart
|
ABS
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
5,9031 kr - 7,3825 kr | 600 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Svart
|
ABS
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
6,5351 kr - 8,1724 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Svart
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
5,9175 kr - 6,4266 kr | 8428 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Krom
|
Polyeten
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
6,65 kr - 16,9701 kr | 200 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
7,3681 kr - 18,9096 kr | 1299 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
2,14 kr - 3,6077 kr | 200 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Silver
|
Polyeten
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
7,3681 kr - 7,3681 kr | 396 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
8,273 kr - 16,0273 kr | 1577 I lager |
0.047 in
1.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
8,8618 kr - 19,1825 kr | 608 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
5,9031 kr - 7,3681 kr | 800 I lager |
0.047 in
1.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
7,3681 kr - 18,9096 kr | 1052 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
8,273 kr - 16,0273 kr | 1580 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
1,8815 kr - 2,2626 kr | 38894 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Silver
|
Polyeten
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
2,14 kr - 3,5511 kr | 19075 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Silver
|
Polyeten
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
0.047 in
1.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|||
1,5224 kr - 2,5612 kr | 3820 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silver
|
Polyeten
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
12,5675 kr - 27,2779 kr | 458 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
2,14 kr - 6,6342 kr | 24000 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silver
|
Polyeten
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta