Metallinsatser för fyrkantiga rör är utformade för att ge en tättslutande anslutning på ett fyrkantigt rör eller rörände, före efterbehandling. De hjälper till att förhindra repor och skador på ytor, samtidigt som de skyddar röret från föroreningar under monteringen.Metal Square Tube Inserts are designed to provide a tight-fitting connection on a square tube or pipe end, before finishing. They help prevent scratches and damage to surfaces, while shielding the tube from impurities during fitting.
Material: Stål Färg: Naturfärgad Serienummer: SR1554
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | AxA | t | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19,9715 kr - 41,6296 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.874 in
22.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 21,0071 kr - 43,1829 kr | 1400 I lager |
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta