Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Klammer för strukturella aluminiumrör har en vridbar funktion. Finns i en mängd olika hålstorlekar.Gjorda för att hålla runda konstruktionsrör medan de vrids till önskad vinkel.Många håldiametrar att välja mellan.Finns som ”svängplatta till basplatta” och ”vridbar till vridbar”. Material: Aluminium Färg: Svart, Grå Serienummer:
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | Håldiameter | Ytterdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 583,766 kr - 583,766 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 583,0858 kr - 583,0858 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1 078,151 kr - 1 078,151 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Grå
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1 039,2423 kr - 1 039,2423 kr | 100 I lager |
Svart
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1 079,5114 kr - 1 079,5114 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1 078,151 kr - 1 078,151 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Grå
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 585,1265 kr - 585,1265 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Grå
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1 078,151 kr - 1 078,151 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Grå
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1 079,5114 kr - 1 079,5114 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 602,8122 kr - 602,8122 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 584,4462 kr - 584,4462 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Grå
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 602,5401 kr - 602,5401 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Grå
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1 079,5114 kr - 1 079,5114 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 10497852 | 1 078,151 kr - 1 078,151 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Grå
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
| 602,5401 kr - 602,5401 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Grå
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1 078,151 kr - 1 078,151 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Grå
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1 078,151 kr - 1 078,151 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Grå
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1 079,5114 kr - 1 079,5114 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 1 079,5114 kr - 1 079,5114 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 602,8122 kr - 602,8122 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta