Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Klammer för strukturella aluminiumrör har en vridbar funktion. Finns i en mängd olika hålstorlekar.Gjorda för att hålla runda konstruktionsrör medan de vrids till önskad vinkel.Många håldiametrar att välja mellan.Finns som ”svängplatta till basplatta” och ”vridbar till vridbar”. Material: Aluminium Färg: Svart, Grå Serienummer:
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | Håldiameter | Ytterdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 602,5401 kr - 602,5401 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Grå
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1 078,151 kr - 1 078,151 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Grå
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 585,1265 kr - 585,1265 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Grå
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1 079,5114 kr - 1 079,5114 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1 079,5114 kr - 1 079,5114 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1 079,5114 kr - 1 079,5114 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1 078,151 kr - 1 078,151 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Grå
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 1 039,2423 kr - 1 039,2423 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 585,1265 kr - 585,1265 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Grå
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1 079,5114 kr - 1 079,5114 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 583,0858 kr - 583,0858 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1 040,1946 kr - 1 040,1946 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Grå
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 584,4462 kr - 584,4462 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Grå
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1 041,9632 kr - 1 041,9632 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1 079,5114 kr - 1 079,5114 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 583,766 kr - 583,766 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 602,8122 kr - 602,8122 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1 040,1946 kr - 1 040,1946 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Grå
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 1 078,151 kr - 1 078,151 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Grå
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 583,0858 kr - 583,0858 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta